Annexe B : options des fichiers de propriétés

Cette annexe résume les options des fichiers settings.properties et deployment.properties.

Remarque : assurez-vous de télécharger les fichiers de propriétés les plus récents, qui contiennent les options actuelles.

Liens des rubriques

Options du fichier settings.properties

Champ

Valeurs admises

commentaire

allow.analytics

Vrai/Faux

Active (Vrai) ou désactive (Faux) silencieusement la collecte automatique des informations anonymes relatives à l'utilisation ou la fiabilité du produit. L'utilisateur peut, à tout moment, activer ou désactiver l'analytique dans le menu Aide. Pour afficher automatiquement une boîte de dialogue à l'intention de l'utilisateur au premier démarrage du logiciel, laissez cette valeur vide.

allow.subscription.warning

Oui/Non

Activez cette option pour que l'utilisateur puisse être averti de l'expiration imminente d'une licence.

Remarque : ce paramètre s'applique uniquement aux licences d'abonnement.

max.days.borrow.license

1 - 365

Le temps (en jours) pendant lequel l'utilisateur est autorisé à emprunter une licence lorsqu'il utilise une licence simultanée dont l'option d'emprunt est activée.

Remarque : ce paramètre s'applique uniquement aux licences simultanées.

allow.license.borrow

Oui/Non

Activez cette option pour autoriser l'emprunt de licence (licence locale) lors de l'utilisation d'une licence simultanée dont l'option d'emprunt est activée.

Remarque : ce paramètre s'applique uniquement aux licences simultanées.

subscription.warning.days

1 - 31

Le temps (en jours) avant que l'utilisateur soit averti de l'expiration d'une licence.

Remarque : ce paramètre s'applique uniquement aux licences d'abonnement.

subscription.warned.already

Vrai/Faux

Activez cette option pour masquer la boîte de dialogue d'avertissement relatif à l'abonnement qui affiche le temps actif restant d'une licence d'abonnement.

Remarque : ce paramètre s'applique uniquement aux licences d'abonnement.

license.server.3

Nom d'hôte ou adresse IP

Oriente le logiciel TI vers un ordinateur de service de licence tertiaire afin d’obtenir une licence.

Remarque : l'adresse IP doit être une adresse IPv4.

Remarque : ce paramètre s'applique uniquement aux licences simultanées et gérées par l'établissement.

license.server.2

Nom d'hôte ou adresse IP

Oriente le logiciel TI vers un ordinateur de service de licence secondaire afin d’obtenir une licence.

Remarque : l'adresse IP doit être une adresse IPv4.

Remarque : ce paramètre s'applique uniquement aux licences simultanées et gérées par l'établissement.

allow.auto.upgrade

Vrai/Faux

Lorsque ce paramètre est défini sur YES, le logiciel Texas Instruments est automatiquement mis à jour sur les ordinateurs qui exécutent le logiciel TI. Le ou les ordinateurs sont informés des mises à jour logicielles disponibles.

Pour recevoir les notifications, les utilisateurs doivent disposer d'un accès à Internet et le port 80 doit être ouvert.

license.server

Nom d'hôte ou adresse IP

Oriente le logiciel TI vers l’ordinateur de service de licence afin d’obtenir une licence.

Remarque : l'adresse IP doit être une adresse IPv4.

Remarque : ce paramètre s'applique uniquement aux licences simultanées et gérées par l'établissement.

license.number

Autoremplissage

Affiche le numéro de licence utilisé pour activer le logiciel. Valable pour les licences individuelles et en volume.

preferred.hosts

Ensemble, séparé par des points-virgules (;), de <Hostname or IP address>:<port>

Permet à l'administrateur de spécifier le ou les hôtes à interroger pour connaître les classes disponibles lorsque la multidiffusion est désactivée sur le réseau.

Remarque : cette option n'est utilisée que dans les logiciels TI-Nspire™ Student Software et TI-Nspire™ CAS Student Software.

database.path

Un chemin d'accès au fichier Unix, UNC ou Windows. Ces chemins peuvent utiliser des variables d'environnement, mais ne fonctionneront pas avec le caractère tilde (~).

Permet à l'administrateur de définir le chemin que le logiciel vérifie pour une base de données au lancement. Le paramétrage de cette propriété empêche l'utilisateur de modifier le chemin d'accès à la base de données dans le logiciel.

Remarque : ce paramètre ne s'applique qu'aux logiciels TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software et TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software.

Remarque : Texas Instruments recommande que ce chemin corresponde à un chemin d'accès au système de fichiers local.

testmode.configurations

<Configuration Name>[XXXX-XXXX]. La longueur maximale autorisée pour le nom est de 32 caractères. Les caractères spéciaux sont invalides.

Permet à l’administrateur de spécifier jusqu’à neuf configurations de mode Test.

Format accepté pour une configuration :

testmode.configurations=<Configuration Name>[XXXX-XXXX]

Format accepté pour plusieurs configurations :

testmode.configurations=<Configuration Name 1>[XXXX-XXXX],<Configuration Name 2>[XXXX-XXXX],...,<Configuration Name 9>[XXXX-XXXX].

Remarque : cette option n'est utilisée que dans les logiciels TI-Nspire™ Student Software et TI-Nspire™ CAS Student Software. Calculez le code test à l’aide de la fonction "Choisir les restrictions de mode Test.." du logiciel TI-Nspire™ Student Software ou du logiciel TI-Nspire™ CAS Student Software.

Options du fichier deployment.properties

Champ

Valeurs admises

commentaire

deploy.log.dir

Un chemin d'accès Unix, UNC ou Windows valide.

Crée un fichier vide immédiatement après l'activation. Le nom du fichier indique si l'installation a réussi ou échoué et se présente sous le format suivant : <AppName>-<Success/Failure>- <Host name>-<Date>-<Time>.log

Par exemple, si le logiciel TI-Nspire™ CAS Teacher Software a été installé avec succès sur l'ordinateur BureauClasse01 le 15 août 2011 à 14 h 30, cette entrée s'affiche comme suit : TINspireCASTeacherEdition-Réussite-BureauClasse01-20110815-1430.log

license.number

Un numéro de licence valide à 31 chiffres.

Numéro de licence du logiciel TI à activer sur l'ordinateur client. Ce numéro doit inclure des tirets.

activation.time.limit

1-600

Lorsque ACTIVATE est défini sur YES, le logiciel choisit une valeur aléatoire comprise entre 1 et la valeur indiquée, et laisse cet intervalle s'écouler avant la tentative d'activation en volume et entre deux tentatives. Cela permet d'éviter un afflux de tentatives de communication avec le serveur d'activation.

Le système tente automatiquement d'activer le logiciel à trois reprises.