Personnalisation de l’environnement de visualisation en 3D
| ▶ | Affichez le menu contextuel de l’espace de travail, puis cliquez sur Couleur d’arrière-plan. |
| ▶ | Dans le menu Affichage, sélectionnez l’élément à afficher ou masquer. Vous pouvez choisir les éléments comme la boîte 3D, les axes, les valeurs extrêmes de la boîte et la légende. |
| ▶ | Dans le menu Affichage, cliquez sur Projection orthographique ou Affichage de la perspective. |
|
|
|
| 1. | Affichez le menu contextuel de la boîte, puis cliquez sur Attributs. Les attributs suivants peuvent être définis : |
| - | Affichage ou masquage du libellé des graduations |
| - | Affichage ou masquage des valeurs extrêmes |
| - | Affichage ou masquage des flèches sur les axes |
| - | Affichage des têtes de flèche 3D ou 2D |
| 2. | Définissez les attributs comme vous le souhaitez, puis appuyez sur Entrée pour accepter les modifications. |
| ▶ | Dans le menu Plage/Zoom, cliquez sur Réduire la boîte ou Agrandir la boîte. |
| 1. | Dans le menu Plage/Zoom, cliquez sur Rapport hauteur/largeur. |
| 2. | Saisissez les valeurs des axes x, y et z. La valeur par défaut de chaque axe est 1. |
| ▶ | Dans le menu Plage/Zoom, cliquez sur Réglages de la plage. Les paramètres suivants peuvent être définis : |
| - | XMin (valeur par défaut = -5) XMax (valeur par défaut = 5) XScale (valeur par défaut = Auto) Vous pouvez saisir une valeur numérique. |
| - | YMin (valeur par défaut = -5) YMax (valeur par défaut = 5) YScale (valeur par défaut = Auto) Vous pouvez saisir une valeur numérique. |
| - | ZMin (valeur par défaut = -5) ZMax (valeur par défaut = 5) ZScale (valeur par défaut = Auto) Vous pouvez saisir une valeur numérique. |
| - | œil q¡ (valeur par défaut = 35) œil f¡ (valeur par défaut = 160) distance œil (valeur par défaut = 11) |
Définition de la couleur d’arrière-plan