W

 

Wait 

Wait aikaSekunteina

Keskeyttää toiminnon aikaSekunteina sekunnin ajaksi.

Wait on erityisen käyttökelpoinen ohjelmassa, jossa tarvitaan lyhyttä viivettä pyydettyjen tietojen saamiseksi käyttöön.

Argumentin aikaSekunteina on oltava lausekkeen muodossa, joka yksinkertaistaa desimaaliarvoon välillä 0–100. Komento pyöristää tämän arvon lähimpään 0,1 sekuntiin.

Peruuttaaksesi Wait käynnissä olevan,

Kämmenlaite: Pidä c-painiketta painettuna ja paina toistuvasti ·-painiketta.
Windows®: Pidä F12-näppäintä pohjassa ja paina toistuvasti Enter.
Macintosh®: Pidä F5-näppäintä pohjassa ja paina toistuvasti Enter.
iPad®: Sovellus näyttää kehotuksen. Voit jatkaa odottamista tai peruuttaa.

Huomaa: Voit käyttää komentoa Wait käyttäjän määrittelemän ohjelman sisällä mutta ei funktion sisällä.

Odottaaksesi 4 sekuntia:

Wait 4

 

Odottaaksesi 1/2 sekuntia:

Wait 0.5

 

Odottaaksesi 1,3 sekuntia käyttäen muuttujaa seklukema:

seklukema:=1.3
Wait seklukema

 

Tämä esimerkki sytyttää vihreän LED-valon päälle 0,5 sekunnin ajaksi ja sammuttaa sen sitten.

Send “SET GREEN 1 ON”
Wait 0.5
Send “SET GREEN 1 OFF” 

warnCodes ()

warnCodes(Expr1, StatusVar)Þexpression

Laskee lausekkeen Expr1, antaa tuloksen ja varastoi mahdollisten luotujen varoitusten koodit StatusVar -luettelomuuttujaan. Jos varoituksia ei ole luotu, tämä funktio kohdistaa funktiolle StatusVar tyhjän luettelon.

Expr1 voi olla mikä tahansa sallittu TI‑Nspire™:n tai TI‑Nspire™ CAS:n matemaattinen lauseke. Et voi käyttää komentoa tai tehtävää Expr1-lausekkeena.

StatusVar:n arvon on oltava sallittu muuttujan nimi.

Katso varoituskoodien ja niihin liittyvien viestien luettelo sivulla täältä.

 

when()

when(Ehto, tosiTulos [, epätosiTulos][, tuntematonTulos])
Þlauseke

Määrittää totuusarvon tosiTulos, epätosiTulos tai tuntematonTulos riippuen siitä, onko Ehto tosi, epätosi vai tuntematon. Antaa vastauksena syötteen, jos oikean vastauksen määrittämiseen on liian vähän argumentteja.

 

Jätä pois sekä epätosiTulos että tuntematonTulos, kun haluat, että lauseke määritetään vain alueella, jolla Ehto on tosi.

Käytä komentoa undef epätosiTulos, kun haluat määrittää lausekkeen, joka piirtyy vain jollekin välille.

 

when() on hyödyllinen komento rekursiivisten funktioiden määrittämisessä.

 

While

While Ehto
     Lohko
EndWhile

Suorittaa Lohkon sisältämät lausekkeet, mikäli Ehto on tosi.

Lohko voi olla joko yksi lauseke tai sarja lausekkeita, jotka on erotettu toisistaan kaksoispisteellä (:).

Huomaa esimerkkiä syöttäessäsi: Ohjeet monirivisten ohjelmien ja funktion määritysten syöttämisestä löytyvät tuotteen ohjekirjan Laskin-osiosta.