Vakiot ja arvot
Seuraavassa taulukossa on lueteltu vakiot ja niiden arvot, jotka ovat käytettävissä suoritettaessa yksikköjen muunnoksia. Ne voidaan kirjoittaa manuaalisesti tai valita Vakiot-luettelosta Utilities> Yksikkömuunnokset (Kannettava laite: Paina k 3 ).
|
Vakio |
Nimi |
Arvo |
|---|---|---|
|
_c |
valon nopeus |
299792458 _m/_s |
|
_Cc |
Coulombin vakio |
8987551787.3682 _m/_F |
|
_Fc |
Faradayn vakio |
96485.33289 _coul/_mol |
|
_g |
Painovoiman kiihtyvyys |
9.80665 _m/_s2 |
|
_Gc |
Gravitaatiovakio |
6.67408E-11 _m3/_kg/_s2 |
|
_h |
Planckin vakio |
6.626070040E-34 _J _s |
|
_k |
Boltzmannin vakio |
1.38064852E-23 _J/_¡K |
|
_m0 |
Tyhjiön permeabiliteetti |
1.2566370614359E-6 _N/_A2 |
|
_mb |
Bohr magnetoni |
9.274009994E-24 _J _m2/_Wb |
|
_Me |
Elektronin lepomassa |
9.10938356E-31 _kg |
|
_Mm |
Myonin massa |
1.883531594E-28 _kg |
|
_Mn |
Neutronin lepomassa |
1.674927471E-27 _kg |
|
_Mp |
Protonin lepomassa |
1.672621898E-27 _kg |
|
_Na |
Avogadron vakio |
6.022140857E23 /_mol |
|
_q |
Elektronin varaus |
1.6021766208E-19 _coul |
|
_Rb |
Bohrin säde |
5.2917721067E-11 _m |
|
_Rc |
Moolinen kaasuvakio |
8.3144598 _J/_mol/_¡K |
|
_Rdb |
Rydbergin vakio |
10973731.568508/_m |
|
_Re |
Elektronin säde |
2.8179403227E-15 _m |
|
_u |
Atomimassa |
1.660539040E-27 _kg |
|
_Vm |
moolinen tilavuus |
2.2413962E-2 _m3/_mol |
|
_H0 |
Tyhjiön permittiivisyys (vakio) |
8.8541878176204E-12 _F/_m |
|
_s |
Stefan-Boltzmannin vakio |
5.670367E-8 _W/_m2/_¡K4 |
|
_f0 |
Magneettivuon kvantti |
2.067833831E-15 _Wb |