Ohjelmiston asentaminen ja käyttöönottaminen
Jos käytössä ovat samanaikaisen käytön lisenssi tai koulun hallinnoimat lisenssit, varmista, että TI-Admin-ohjelmisto on asennettu. Saat lisätietoja kohdasta TI-Admin-ohjelmiston asentaminen.
Asenna ja ota käyttöön TI-ohjelmisto seuraamalla seuraavia vaiheita.
| 1. | Lataa ja tallenna settings.properties- ja deployment.properties-tiedostot. Saat lisätietoja kohdasta Ominaisuustiedostojen hankkiminen. |
| 2. | Avaa ominaisuustiedostot sellaisella tekstieditorilla, joka ei käytä tekstin muotoilutoimintoja, esimerkiksi Muistio-ohjelmalla Windowsissa® tai TextEdit-ohjelmalla Macissa®. |
| 3. | Määritä asennuksessa käytettävät arvot käyttämällä annettuja asetusten kuvauksia ja arvoja. |
Huomaa: Jos käytössä ovat samanaikaisen käytön lisenssit tai koulun hallinnoimat lisenssit, settings.properties-tiedoston tulee sisältää arvo kohdassa license.server. Näin varmistat, että ne tietokoneet, joissa TI-sovellusta käytetään, on asetettu käyttämään käyttöoikeuspalvelua.
Saat lisätietoja liitteestä B: Ominaisuustiedosto asetukset.
| 4. | Tallenna jokainen ominaisuustiedosto. |
| 5. | Ota ohjelmisto käyttöön valitsemasi alustan tai prosessin avulla. Voit myös käynnistää asennusohjelman ja noudattaa apuohjelman antamia ohjeita. |
Huomaa: Ominaisuustiedostojen tulee sijaita samassa kansiossa TI-asennusohjelmatiedoston (.exe, .msi tai .pkg) kanssa.
Jos deployment.properties-tiedosto, joka sisältää arvon tiedostolle license.number, otetaan käyttöön TI-asennusohjelman kanssa, asennusohjelma yrittää automaattisesti aktivoida käyttöoikeuden hiljaisesti. Prosessi voi kestää 10 minuuttia ja edellyttää Internet-yhteyttä asiakaskoneessa käyttöönoton yhteydessä.