Käyttöoikeuksien hankkiminen

TI-ohjelmiston lisenssin voi hankkia eri tavoilla lisenssi tyypistä ja ostotavasta (verkosta tai DVD:nä) riippuen.

Jos kyseessä on yhden käyttäjän lisenssi, lisenssinumero toimitetaan vahvistusviestissä sähköpostitse tai se löytyy DVD:n kuoresta.

Jos kyseessä ovat volyymi- tai samanaikaisen käytön käyttöoikeudet tai moniaktivointi- tai koulun hallinnoimat käyttöoikeudet, noudata seuraavia ohjeita lisenssinumeroiden tai lisenssitiedostojen luomiseen tarvittavan koodin lunastamiseksi.

1. Kirjaudu tilillesi ohjelmistopalvelukeskuksessa kohteessa education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Valitse Lunasta koodi.
3. Syötä se koodi, jonka sait sähköpostitse vahvistusviestissä ja napsauta kohtaa Lunasta.

Käyttöoikeussopimuksen verkkosivu aukeaa.

4. Napsauta Hyväksy.

Näkyviin tulee koodin numeron lunastuksen onnistumisesta ilmoittava sivu.

5. Tarkista tilauksen tiedot eli tuotteen nimi, käyttöoikeustyyppi ja käyttöpaikkojen lukumäärä.
6. Valitse Lisenssinumeroiden hallinnointi.

Lisenssinumeroiden hallinnointi -verkkosivu aukeaa.

7. Valitse ensin Uusi lisenssinumero ja sen jälkeen Lisenssin hallinnointi.

Aktivointien kohdentaminen -verkkosivu aukeaa.

8. Jos kyseessä on jokin muu kuin moniaktivointilisenssi, kirjoita ensimmäiselle lisenssinumerolle määriteltävä käyttöpaikkojen lukumäärä.

Jos sinulla on esimerkiksi yhteensä 30 käyttöpaikkaa ja haluat kohdentaa 10 käyttöpaikkaa kullekin kolmelle lisenssinumerolle, kirjoita 10 ensimmäisen lisenssinumeron kohdalle.

9. Anna kutsumanimi ja napsauta Tallenna-painiketta.

Lisenssinumeron hallinnoinnin verkkosivu aukeaa ja näyttää lisenssinumeron tai lisenssitiedoston latauslinkin.

10. Toista kohdat 8 ja 9, kunnes kaikki käyttöpaikat on kohdennettu.