CAS: Mittayksiköiden käyttö
Katalogi sisältää joukon valmiiksi määritettyjä vakioita ja mittayksiköitä. Voit luoda myös omia yksiköitä.
Huomaa: Jos tiedät yksikön nimen, voit kirjoittaa yksikön suoraan. Esimerkki: voit syöttää merkinnän _qt, joka tarkoittaa neljännesgallonan yksikköä. Alaviiva syötetään kämmenlaitteessa painikkeilla / _.
Voit muuntaa arvon minkä tahansa samaan ryhmään kuuluvan kahden yksikön välillä (esim. pituus).
Esimerkki: Muunna Katalogin avulla 12 metriä jaloiksi. Haluttu lauseke on 12•_m►_ft.
| 1. | Kirjoita syöttöriville 12. |
| 2. | Kun olet Apuohjelmat-välilehdellä, klikkaamalla saadaan näkyviin yksikkömuunnokset. |
Kämmenkäyttöinen: Paina k 3.
| 3. | Valmiiksi määritettyjen pituusyksiköiden luettelo voidaan laajentaa klikkaamalla ryhmää Pituus. |
Kämmenkäyttöinen: Vieritä Pituus-ryhmään ja paina Enter-painiketta.
| 4. | Vieritä metrin kohdalle. |
Kämmenkäyttöinen: Vieritä kohtaan _m (huomaa Ohje-ikkunan metri-vihje).
| 5. | Yksikkö _m liitetään syöttöriville painamalla Enter-painiketta. |
| 6. | Klikkaa yksikköluettelon yläosassa Muunnosoperaattori (►) ja liitä se syöttöriville painamalla Enter-painiketta. |
| 7. | Valitse Pituus-ryhmän kohta _ft ja paina Enter. |
| 8. | Paina Enter lausekkeen arvioimiseksi. |
Samoin kuin valmiiksi määritettyjen yksiköiden nimissä, myös käyttäjän määrittämien yksiköiden nimien alussa on oltava alaviivan merkki.
Esimerkki: Määritä valmiiksi määritettyillä yksiköillä _ft ja _min yksikkö nimeltä _fpm, jolla voit syöttää nopeusarvoja yksikössä jalkaa/minuutti ja muuntaa nopeustulokset yksikköön jalkaa/minuutti.
Nyt voit käyttää uutta nopeusyksikköä _fpm.
CAS: Mittayksiköiden muuntaminen
saadaan näkyviin yksikkömuunnokset.