Muuttujien yleiskatsaus
Muuttujalla on määritetty arvo, jota voidaan käyttää useita kertoja tehtävässä. Voit määrittää arvon tai funktion muuttujaksi jokaisessa sovelluksessa. TI-Nspire™-sovellukset jakavat muuttujat keskenään tehtävän sisällä. Voit esimerkiksi luoda muuttujan Laskin-sovelluksessa ja käyttää tai muuttaa sitä myöhemmin Kuvaajat-, Geometria- tai Listat & Taulukot -sovelluksessa saman tehtävän sisällä.
Kullakin muuttujalla on nimi ja määritelmä. Määritelmää voidaan muuttaa. Kun määritelmää muutetaan, kaikki tehtävän sisältämät muuttujan esiintymät päivittyvät uuden määritelmän mukaisesti. TI-Nspire™-ohjelmistossa muuttajalla on neljä ominaisuutta:
| • | Nimi – käyttäjän määrittämä nimi muuttujan luomisen yhteydessä. |
| • | Sijainti – muuttujat tallentuvat muistiin. |
| • | Arvo – numero, teksti, matemaattinen lauseke tai funktio. |
| • | Tyyppi – muuttujana tallennettavan datan tyyppi. |
Käyttäjän määrittämän funktion tai ohjelman sisältämät Paikallinen-komennolla luodut muuttujat eivät ole käytettävissä kyseisen funktion tai ohjelman ulkopuolella.
Muuttujien käyttäminen tehtävässä
| • | Kun muuttuja luodaan, se on ainoastaan sen tehtävän käytettävissä, jossa se määritettiin. |
| • | Muuttujaa voidaan käyttää useita kertoja sovelluksissa, jotka kuuluvat samaan tehtävään. |
| • | Jos muuttujan arvoa muutetaan alkuperäisessä sovelluksessa, muutos heijastuu kaikkiin sovelluksiin, joissa muuttujaa käytetään. |
| • | Muuttuja ei ole käytettävissä muissa tehtävissä tai asiakirjoissa ennen kuin määrität muuttujan kirjasto-objektiksi ja kopioit sen kirjastokansioon. Saat lisätietoja kohdasta Kirjastot. |
Aihelinkit
Muuttujien ja funktioiden nimeäminen
Muuttujien luominen Laskin-sovelluksessa
Muuttujien luominen Kuvaajat-sovelluksessa
Muuttujan luominen Geometria-sovelluksen arvosta
Muuttujien luominen Listat & Taulukot -sovelluksessa
Muuttujan arvojen säätäminen liukusäätimen avulla
Listat & Taulukot -sovelluksen solun tai sarakkeen linkittäminen muuttujaan