Definir variables
Cualquier parte o atributo de un objeto o una función que se crea dentro de una aplicación se puede almacenar como una variable. Ejemplos de atributos que pueden convertirse en variables incluyen los siguientes:
• | Superficie de un rectángulo |
• | Radio de un círculo |
• | Valor contenido en una celda de Hoja de cálculo |
• | Contenidos de una fila o columna en una Hoja de cálculo |
• | Expresión de función |
Cuando usted crea una variable, esta se almacena en la memoria.
Tipos de variables
Puede almacenar los tipos de datos mencionados en la siguiente tabla como variables.
Tipo de datos |
Ejemplos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expresión |
2.54 |
1.25E6 |
2p |
xmin/10 |
2+3i |
(x-2)2 |
|
|
Lista |
{2, 4, 6, 8} |
{1, 1, 2} |
{"rojo", "azul", "verde"} |
|||||
Matriz |
|
Esto se puede ingresar como: [1,2,3;3,6,9] |
||||||
Cadena de caracteres |
"Hola" |
"xmin/10" |
"La respuesta es:" |
|||||
Función, programa |
myfunc( arg ) |
elipse( x, y, r1, r2) |
||||||
Medición |
Superficie |
Perímetro |
Longitud |
Pendiente |
Ángulo |