Qué debe saber
• | Los documentos de librerías se almacenan en la carpeta MyLib, la cual se encuentra en la pantalla de inicio de TI-Nspire™. |
• | De modo predeterminado, la carpeta MyLib se muestra en la pantalla de inicio de TI-Nspire™ cuando instala la aplicación. Para ocultar la carpeta, haga un punteo en Configuración ![]() |
• | La instalación de la aplicación de TI-Nspire™ incluye un documento de librería que contiene funciones algebraicas lineales. La librería se nombra linalg o linalgcas. |
• | Si elimina o sobrescribe una librería instalada, puede restaurarla al reinstalar la aplicación de TI-Nspire™. |
• | Al reinstalar la aplicación de TI-Nspire™ se reemplazan todas las librerías en la carpeta MyLib predeterminada. Si cambia un objeto en una librería incluida o reemplaza un documento de una librería incluida por su propio documento con el mismo nombre, la reinstalación sobrescribirá sus cambios. |
• | Los objetos de la librería son globales por naturaleza y se puede acceder a ellos desde cualquier documento de TI-Nspire™. |
• | Los objetos de la librería pueden ser públicos o privados. Si se establece como público, se puede acceder al objeto de la librería a través de Utilidades > Librerías. |
• | Puede usar el comando libshortcut() para definir accesos directos a los objetos de la librería. Definir un acceso directo crea un grupo de variables en el problema actual que contiene referencias a todos los objetos en el documento de la librería especificado. Puede elegir incluir o excluir objetos de librería privada. |