Usar la pantalla de inicio de TI-Nspire™
De manera predeterminada, la pantalla de inicio de TI-Nspire™ contiene dos carpetas precargadas (Matemáticas y Simulaciones) y tres documentos de introducción: Introducción a la aplicación de TI-Nspire™, con datos y estadísticas e iniciación con gráficos. Todos las carpetas y documentos que crea se agregan a la pantalla de inicio de TI-Nspire™.
Nota: La aplicación de TI-Nspire™ para iPad® solo es compatible con documentos de TI-Nspire™.
Para regresar a la pantalla de inicio de TI-Nspire™ desde cualquier otra pantalla de la aplicación, haga un punteo en Inicio.
Acerca de las carpetas
Las carpetas predeterminadas de Matemáticas y Ciencias y cualquier carpeta que usted cree son amarillas. Puede:
• | Cambiar los nombres de las carpetas |
• | Agregar documentos a estas carpetas o eliminar documentos de ellas |
• | Eliminar carpetas |
Las carpetas que se sincronizaron con Dropbox son azules. Una vez que se sincroniza una carpeta con Dropbox, no puede eliminarla. Sin embargo, puede sincronizarlas con su cuenta de Dropbox, agregar o eliminar documentos y seleccionarlos para mostrarlos u ocultarlos de la pantalla de inicio.