Cómo bloquear y desbloquear variables
Cómo bloquear le permite proteger las variables contra modificación o borrado. Cómo bloquear previene los cambios no intencionales en una variable.
|
|
Variables que no se pueden bloquear
• | Variable de sistema Ans |
• | Grupos de variables stat. y tvm. |
Información importante acerca de variables bloqueadas
• | Para bloquear variables, use el comando Bloquear. |
• | Para modificar o borrar una variable bloqueada, usted debe desbloquear primero el elemento. |
• | Las variables bloqueadas despliegan un icono de candado en la lista del menú de variables. |
• | El comando Bloquear limpia el historial de Rehacer/Deshacer cuando se aplica a variables no bloqueadas. |
Ejemplos de bloqueo
|
Bloquea las variables a, b y c desde la aplicación de la Calculadora. |
|
Bloquea todos los miembros del grupo de variables miestads. |
|
Desbloquea la variable func2. |
lm:= |
Recupera el estado de bloqueo actual de var2 y asigna ese valor a lm en la aplicación de la Calculadora. |
Para obtener los detalles acerca de Bloquear, Desbloquear y obtenerInfoBloqu(), consulte la sección de la Guía de Referencia de la documentación.
Cómo actualizar una variable
Si usted desea actualizar una variable con el resultado de un cálculo, deberá almacenar el resultado de manera explícita.
Entrada |
Resultado |
Comentario |
a := 2 |
2 |
|
a3 |
8 |
Resultado no almacenado en la variable a. |
a |
2 |
|
a := a3 |
8 |
Variable a actualizada con el resultado. |
a |
8 |
|
a2 & a |
64 |
Variable a actualizada con el resultado. |
a |
64 |
|
Cómo reusar la última respuesta
Cada instancia de la Calculadora almacena automáticamente el último resultado calculado como una variable nombrada
Nota: No enlace con
Como ejemplo del uso de
1. | Calcule el área: |
- | En la línea de entrada de la Calculadora, escriba 1.7*4.2 y presione Intro. |
- | Dispositivo portátil: En la línea de entrada de la Calculadora, escriba 1.7 y presione · |
2. | Vuelva a usar la última respuesta para calcular la producción por metro cuadrado: |
- | Escriba |
- | Dispositivo portátil: Escriba |
3. | Como segundo ejemplo, calcule ![]() |
- | Escriba |
- | Dispositivo portátil: Escriba |
4. | Vuelva a usar la última respuesta: |
- | Escriba |
- | Dispositivo portátil: Escriba |
Cómo sustituir en forma temporal un valor por una variable
Use el operador “|” (tal que) para asignar un valor a una variable para sólo una ejecución sencilla de la expresión.