Cómo usar el soporte de laboratorio
El soporte de laboratorio se puede usar en el salón de clase o de manera remota. Recopile los datos con el soporte de laboratorio, y recupere los datos posteriormente. Almacene los datos en el soporte de laboratorio hasta que regrese al salón de clase, y luego transfiera los datos a un dispositivo portátil o a computadora para que se analicen.
Cómo usar el soporte de laboratorio con un dispositivo portátil
Puede conectar el soporte de laboratorio a su dispositivo portátil para recopilar o recuperar datos.
Cómo usar el soporte de laboratorio con una computadora
El soporte de laboratorio funciona con todos los sistemas operativos de Windows® y Mac® que admite actualmente el software de computadora TI-Nspire™ Teacher y Student.
Cómo usar el soporte de laboratorio como herramienta de recopilación de datos independiente.
Puede usar el soporte de laboratorio en modo independiente para recopilar datos ya sea de manera manual o automática. Presione el botón activador para iniciar y detener la recopilación de datos en forma manual en el modo independiente.
Nota: Para las recopilaciones de datos de largo plazo, TI le recomienda que use un adaptador de CA para un dispositivo portátil o un dispositivo de recopilación remota como el soporte de laboratorio.
Antes de recopilar datos, configure los parámetros de recopilación de datos utilizando la aplicación Vernier DataQuest™ o utilice las configuraciones predeterminadas del sensor. Si no cambia los parámetros y utiliza un único sensor, el soporte de laboratorio recopila datos utilizando las configuraciones predeterminadas del sensor. Si utiliza varios sensores, el soporte de laboratorio recopila muestras comenzando por el sensor que tenga el requisito de tiempo de recopilación más corto.
No es necesario que reconecte el soporte de laboratorio a la misma computadora o dispositivo portátil para descargar los datos. Puede utilizar cualquier computadora o dispositivo portátil que ejecute un sistema operativo y software TI-Nspire™ compatibles para descargar los datos.