Cómo instalar e implementar el software

Si usa una licencia simultánea o administrada por la escuela, asegúrese de haber instalado el software TI-Admin. Para obtener más información, consulte Cómo instalar el software TI-Admin.

Para instalar e implementar el software TI, siga estos pasos.

1. Descargue y guarde los archivos settings.properties y deployment.properties. Para obtener más información, consulte Cómo obtener archivos de propiedades.
2. Use un editor de texto sin formato como el Bloc de notas en Windows® y TextEdit en Mac® para abrir los archivos de propiedades.
3. Use las descripciones y los valores de las opciones que se proporcionan en los archivos de propiedades para especificar los valores correspondientes a la instalación.

Nota: Si usa una licencia simultánea o administrada por la escuela, el archivo settings.properties debe contener la opción license.server como mínimo para asegurar que los archivos que ejecutan el software TI estén configurados para tener acceso al servicio de licencias.

Para obtener más información, consulte el apéndice B:  Opciones de archivo de propiedades.

4. Guarde cada archivo de propiedades.
5. Implemente el software y el archivo con la plataforma o el proceso de su elección, o ejecute el instalador y siga las indicaciones del asistente.

Nota: Los archivos de propiedades deben estar ubicados en la misma carpeta que el archivo del instalador TI (.exe, .msi o .pkg).

Si un archivo deployment.properties contiene un valor para license.number se implementa con el instalador TI, el programa de instalación intenta activar la licencia automáticamente en silencio. Este proceso puede tardar hasta 10 minutos y requiere una conexión a Internet en el equipo cliente durante la implementación.