Cómo usar la pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio proporciona un punto de partida para todas las actividades que se llevan a cabo en un dispositivo portátil:

• Cómo abrir el Bloc de Notas para realizar cálculos rápidos y gráficos
• Cómo crear nuevos documentos
• Cómo abrir y administrar documentos existentes
• Cómo definir las configuraciones y ver el estado
• Cómo ver las sugerencias para operar el dispositivo portátil
• Cómo tener acceso a los documentos recientes
• Cómo volver al documento actual

Nota: Presione c para cambiar entre la pantalla de Inicio y el documento actual.

Opciones de la pantalla Inicio

Opción de menú

Propósito

Bloc de Notas

Use las opciones del menú del Bloc de Notas para abrir una aplicación de Calculadora o Gráficos sin afectar el documento.

Mientras esté en el Bloc de Notas, presione » para cambiar entre las aplicaciones del Bloc de Notas: Calcular y graficar.

Calcular

Abre el Bloc de Notas con una aplicación de Calculadora activa. En la pantalla de Inicio, escriba A.

Gráfico

Abre el Bloc de Notas con una aplicación de Gráficos activa. En la pantalla de Inicio, escriba B.

Documentos

Para seleccionar las opciones para trabajar con documentos, presione el número asociado o use la tableta Touchpad para seleccionar un icono y después presione x o ·.

Nuevo

Abre un nuevo documento de TI-Nspire™ con las aplicaciones disponibles enumeradas.

Examinar

Abre el navegador de archivos donde puede abrir documentos de TI-Nspire™ existentes o enviar archivos a otras personas.

Reciente

Enumera los cinco documentos guardados más recientes.

Actual

Va al documento que está abierto actualmente.

Configuraciones

Revisa el estado del dispositivo portátil y cambia las configuraciones.

Iconos de aplicaciones

Para agregar una nueva página en el documento actual, seleccione un icono de aplicación. Si no hay ningún documento abierto, se abre un nuevo documento con la aplicación seleccionada en una nueva página.

Calculadora

Agrega una página a un documento para introducir y evaluar expresiones matemáticas.

Gráficos

Agrega una página para graficar y explorar funciones.

Geometría

Agrega una página para crear y explorar formas geométricas.

Listas y Hoja de Cálculo

Agrega una página para trabajar con datos en tablas.

Datos y Estadísticas

Agrega una página y proporciona las herramientas utilizadas para visualizar conjuntos de datos en diferentes tipos de diagramas y proporciona las herramientas para manipular conjuntos de datos para explorar las relaciones entre los conjuntos de datos.

Notas

Proporciona funciones de edición de texto para agregar texto en los documentos de TI-Nspire™ con el fin de usarlo como notas o para compartirlo con otros usuarios.

Vernier DataQuest™

Agrega una página para recopilar y analizar datos desde sensores o sondas.

Para obtener más información sobre las aplicaciones y los documentos, consulte Cómo trabajar con documentos en los dispositivos portátiles TI-Nspire™.