Cómo hacer zoom o cambiar la escala en el área de trabajo de Gráficos

Cambiar el tamaño en la aplicación de Gráficos solo afecta a los gráficos, diagramas y objetos que se encuentren en la vista de Gráficos. No afecta a los objetos en la vista subyacente de Geometría plana.

Cómo cambiar el tamaño arrastrándolo a lo largo de un eje

▶ Para cambiar la escala de los ejes x e y proporcionalmente, arrastre una marca de cualquiera de los ejes.
▶ Para cambiar la escala de uno de los ejes solamente, mantenga presionado Mayús y arrastre una marca del eje.

Cómo hacer zoom utilizando una herramienta de Zoom

▶ En el menú Ventana / Zoom, seleccione una de las herramientas.
- Zoom - Cuadro (Haga clic en dos esquinas de un cuadro para definir el área a mostrar).
- Zoom – Acercamiento
- Zoom – Alejamiento

Cómo hacer zoom para lograr la configuración predeterminada

▶ En el menú Ventana / Zoom, seleccione una de las configuraciones de Zoom predeterminadas.
- Zoom - Estándar
- Zoom - Cuadrante 1
- Zoom - Usuario estándar
- Zoom - Trigonométrico estándar
- Zoom - Datos estándar
- Zoom - Ajuste

Cómo introducir las configuraciones de ventana personalizada

1. En el menú Ventana / Zoom, seleccione Configuración  de la ventana.
2. Introduzca un valor por cada configuración. Puede utilizar expresiones para entradas exactas, como se muestra a continuación.

  

En los productos TI-Nspire™, se conserva la entrada fraccional de la forma en que aparece. Otras entradas exactas se reemplazarán con el resultado evaluado.

 

  

En los productos TI-Nspire™ CAS, se conservan las entradas fraccionales y otras entradas exactas.