Cómo crear figuras utilizando Gestos (MathDraw)
La herramienta MathDraw le permite utilizar los gestos de la pantalla táctil o del mouse para crear puntos, líneas, círculos y otras figuras.
MathDraw está disponible en:
| • | La vista Geometría sin mostrar la ventana analítica. |
| • | Cómo graficar la vista cuando las escalas x e y son idénticas. Esto evita que las elipses no circulares y los rectángulos no cuadrados aparezcan como círculos y cuadrados. |
MathDraw no está disponible en la Vista de gráficos en 3D ni en la vista Geometría con la ventana analítica mostrada.
Cómo activar MathDraw
| 1. | Si está utilizando la vista de Geometría con la ventana analítica visible, utilice el menú de Vista para ocultar la ventana. |
| 2. | En el menú de Acciones, seleccione MathDraw. |
El icono de MathDraw
aparecerá. Puede comenzar a utilizar la herramienta.
Cómo cancelar MathDraw
| ▶ | Cuando termine de utilizar la herramienta MathDraw, presione Esc. |
La herramienta también se cerrará si selecciona una herramienta diferente o si cambia las vistas.
Cómo crear puntos