Encontrar puntos de interés en el gráfico de una función
La aplicación de Gráficos le ayuda a encontrar los ceros, los mínimos, los máximos, los puntos de intersección, las derivadas (dy/dx) o las integrales. Para los gráficos definidos como secciones cónicas, también puede encontrar focos, directrices y otros puntos.
(CAS): También puede encontrar el punto de inflexión.
Cómo identificar puntos de interés arrastrando un punto
| ▶ | Para identificar rápidamente máximos, mínimos y ceros, cree un punto en el gráfico y, luego, arrastre el punto. |
Aparecen postes indicadores temporales a medida que arrastra los puntos de interés.
Cómo identificar puntos de interés en herramientas de análisis
Este ejemplo ilustra cómo usar la herramienta Mínimo. Otras herramientas de análisis funcionan de forma similar.
| 1. | En el menú Analizar gráfico, seleccione Mínimo. |
El icono Mínimo aparece en la parte superior izquierda del área de trabajo y un mensaje ¿gráfico? aparece en el área de trabajo.
| 2. | Haga clic en el gráfico en el que desea encontrar el mínimo. |
Aparece una línea de puntos, que representa el límite inferior del rango a buscar.
| 3. | Arrastre la línea o haga clic en una ubicación para configurar el límite inferior y mostrar un límite superior propuesto. |
| 4. | Arrastre la línea que representa el límite superior o haga clic en una ubicación para configurarla. |
Aparece el mínimo junto con un objeto de texto que muestra sus coordenadas.