Cómo animar puntos localizados en objetos
Puede animar cualquier punto creado como un punto en un objeto o en un gráfico. Múltiples puntos pueden animarse de forma simultánea.
| 1. | En el menú Acciones, seleccione Atributos. |
| 2. | Haga clic en el punto para mostrar sus atributos. |
| 3. | Presione ▼ para seleccionar los atributos de animación. |
| 4. | Presione ◄ o ► para seleccionar una animación unidireccional o alternada. |
| 5. | Ingrese un valor para configurar la velocidad de la animación. Cualquier velocidad distinta de cero inicia la animación. Para invertir la dirección, ingrese un valor negativo. |
| 6. | Presione Intro para mostrar los controles de animación . |
| 7. | Presione ESC para cerrar la herramienta Atributos. |
| ▶ | Para pausar todas las animaciones en una página, haga clic en Pausar . |
| ▶ | Para reanudar todas las animaciones, haga clic en Reproducir . |
El restablecimiento pausa todas las animaciones y regresa todos los puntos animados a las posiciones que ocupaban cuando se animaron por primera vez.
| ▶ | Para restablecer la animación, haga clic en Restablecer . |
| 1. | Haga clic en Restablecer para detener todas las animaciones. |
| 2. | En el menú Acciones, seleccione Atributos. |
| 3. | Haga clic en el punto para mostrar sus atributos. |
| 4. | Seleccione el atributo de animación e ingrese una nueva velocidad de animación. Para detener la animación del punto, ingrese cero. |
Nota: Si hay otros puntos animados, los controles de animación permanecerán en el área de trabajo.
Cómo animar un punto
.
.