Acerca de los dispositivos de recolección

Puede seleccionar a partir de una variedad de sensores e interfaces para recopilar datos mientras se ejecuta la aplicación Vernier DataQuest™ con el TI-Nspire™ software.

Interfaz de sensores de múltiples canales 

La interfaz de sensores de múltiples canales  le permiten conectar más de un sensor por vez.

 

Interfaz del sensor

Descripción

Soporte de laboratorio de TI-Nspire™ de Texas Instruments

Este sensor se utiliza con dispositivos portátiles, computadoras o como un sensor independiente.

Esta interfaz de sensor le permite conectar y utilizar de uno a cinco sensores a la vez. Se puede recolectar información en el salón de laboratorio o en una ubicación de remota.

El soporte de laboratorio admite dos sensores digitales y tres sensores analógicos.

El soporte de laboratorio también admite sensores de recopilación de datos de alta calidad de muestra, como un monitor de frecuencia cardíaca manual o uno de presión arterial.

Después de utilizar el soporte de laboratorio como sensor remoto, puede descargar datos a un dispositivo portátil o a una computadora.

Interfaz de sensor de canal único

La interfaz de sensores de canal único pueden conectarse solamente a un sensor. Estos sensores tienen un miniconector USB para utilizar con el dispositivo portátil o un conector USB estándar para utilizar con una computadora. Para obtener una lista completa de los sensores compatibles, vea Sensores compatibles.

 

Interfaz del sensor

Descripción

Vernier EasyLink®

Esta interfaz de sensor se utiliza con dispositivos portátiles. Cuenta con un miniconector USB para conectarse directamente al dispositivo portátil.

Conectar los sensores al Vernier EasyLink® para:

• Medir la presión barométrica.
• Medir la salinidad de una solución.
• Investigar la relación entre la presión y el volumen (ley de Boyles).

Vernier Go!Link®

Esta interfaz de sensor se utiliza con computadoras. Cuenta con un conector estándar para conectarse a una computadora con el sistema operativo Windows® o Mac®.

Conectar los sensores al Vernier GoLink® para:

• Medir la acidez o alcalinidad de una solución.
• Supervisar los gases del efecto invernadero.
• Medir el nivel sonoro en decibeles.

Tipos de sensores

• Sensores analógicos. Los sensores de temperatura, luz, pH y voltaje son sensores analógicos y requieren una interfaz de sensor.
• Sensores digitales. Los fotocontroladores, monitores de radiación y contadores de gotas son sensores digitales. Estos sensores pueden utilizarse solamente con el soporte de laboratorio TI-Nspire™.
• Sensores con conexión directa al puerto USB. Estos sensores se conectan directamente a un dispositivo portátil o a una computadora y no requieren una interfaz para el sensor.

Sensores para dispositivos portátiles

Algunos sensores que se pueden utilizar con un dispositivo portátil:

 

Sensor

Descripción

Texas Instruments CBR 2™

El sensor analógico se conecta directamente al dispositivo portátil TI-Nspire™ CX II a través del puerto mini USB. Se utiliza para explorar y graficar movimiento.

Este sensor abre automáticamente la aplicación Vernier DataQuest™ cuando lo conecta a un dispositivo portátil. La recopilación de datos comienza cuando selecciona la función Coincidencia de movimiento.

Este sensor recopila hasta 200 muestras por segundo.

Utilice este sensor para:

• Medir la posición y la rapidez  de una persona u objeto.
• Medir la aceleración de un objeto.

Sensor de temperatura Vernier EasyTemp®

Este sensor analógico se conecta directamente al dispositivo portátil TI-Nspire™ CX II a través del puerto mini-USB y se utiliza para recopilar rangos de temperatura. Puede diseñar experimentos para:

• Recopilar información meteorológica.
• Registrar cambios de temperatura debidos a reacciones químicas.
• Llevar a cabo estudios de calor de fusión .

Sensores para computadoras

La siguiente tabla enumera algunos sensores que pueden utilizarse con una computadora.

Sensor

Descripción

Sensor de temperatura Vernier Go!Temp®

Este sensor analógico se conecta al puerto USB de la computadora y se utiliza para recopilar rangos de temperatura.

Puede utilizar este sensor para:

• Recopilar información meteorológica.
• Registrar cambios de temperatura debidos a reacciones químicas.
• Llevar a cabo estudios de  calor de fusión.

Detector de movimiento Vernier Go!Motion®

Este sensor analógico se conecta al puerto USB de la computadora y se utiliza para medir la aceleración, la velocidad escalar y la velocidad vectorial.

Utilice este sensor para:

• Medir la posición y la velocidad escalar de una persona u objeto.
• Medir la aceleración de un objeto.

Sensores compatibles

Sensores que se pueden utilizar con la aplicación Vernier DataQuest™:

• Acelerómetro 25 g
• Sensor de tensión de 30 voltios
• Acelerómetro triaxial
• Acelerómetro de bajo nivel de “g”
• CBR 2™: se conecta directamente al puerto USB del dispositivo portátil
• Go!Motion®: se conecta directamente al puerto USB de la computadora
• Sensor de temperatura extra largo
• Sensor de temperatura de acero inoxidable
• Sensor de temperatura superficial
• Electrodo selectivo de iones de amoniaco
• Anemómetro
• Barómetro
• Sensor de presión arterial
• Sensor de gas C02
• Electrodo selectivo de iones de calcio
• Sensor de carga
• Electrodo selectivo de iones de cloruro
• Colorímetro
• Sensor de conductividad
• Sensor de alta corriente
• Sensor de corriente
• Sensor de tensión diferencial
• Monitor de radiación digital
• Sensor de oxígeno disuelto
• Sensor de fuerza de rango dual
• EasyTemp®: se conecta directamente al puerto USB del dispositivo portátil
• Sensor de ECG
• Amplificador de electrodos
• Sensor de caudal
• Placa de sensores de fuerza
• Sensor de presión de gas
• Go!Temp®: se conecta directamente al puerto USB de la computadora
• Dinamómetro de mano
• Monitor de frecuencia cardíaca manual
• Amplificador de instrumentación
• Sensor de luz
• Sensor de campo magnético
• Estación de medición de temperatura fundida
• Micrófono
• Electrodo selectivo de iones de nitrato
• Sensor de gas O2
• Sensor de potencial de oxidación/reducción
• Sensor de pH
• Sensor de humedad relativa
• Cinturón de control de respiración (requiere sensor de presión de gas)
• Sensor de movimiento rotatorio
• Sensor de salinidad
• Sensor de humedad del suelo
• Sensor de nivel de sonido
• Espirómetro
• Termopar
• TI-Luz: se vende sólo con CBL 2™
• TI-Temp.: se vende sólo con CBL 2™
• TI-Tensión: se vende sólo con CBL 2™
• Sensor plano de pH compatible con Tris
• Sensor de turbidez
• Sensor de UVA
• Sensor de UVB
• Sistema de corriente constante Vernier
• Contador de gotas Vernier
• Termómetro infrarrojo Vernier
• Detector de movimiento Vernier
• Sensor Vernier Fotopuerta
• Sonda de voltaje
• Sensor de temperatura de amplio rango