Cómo configurar las opciones de vista en Capturar clase

Tiene varias opciones para optimizar la vista de las pantallas para capturar clase, incluyendo:

• Cambiar entre una vista en mosaicos y una vista de galería.
• Cómo comparar pantallas seleccionadas en una vista de lado a lado.
• Refrescar la vista conforme sea necesario o configurar la característica de autorrefrescar para refrescar en forma automática la vista en intervalos de tiempo determinados.
• Usar el zoom de acercamiento o alejamiento para aumentar o disminuir el tamaño de las pantallas capturadas en la ventana. Usted también puede seleccionar el porcentaje al que se aumentará o disminuirá el tamaño de la pantalla.
• Mostrar u ocultar los nombres de los estudiantes.
• Brinda acceso a las opciones del Presentador en Vivo. Para obtener más información, consulte Cómo usar el Presentador en Vivo.