Apéndice A: Categorías y unidades de la conversión
La siguiente tabla incluye las categorías y las unidades respectivas que están disponibles en el Asistente de conversión de unidades. Cuando las unidades se pegan en la línea de ingreso, se agregan guiones bajos (_) antes del nombre de cada unidad para diferenciarlas de las otras variables. Por ejemplo:
| • | _cm►_m |
| • | _km/_hr►_m/_s |
| • | _¡C►_¡F |
|
Categoría |
Unidades |
|---|---|
|
Longitud |
Å (Angstrom) au (unidad astronómica) cm (centímetro) dm (decímetro) fathom (braza inglesa) fm (fermi) ft (pie) in (pulgada) km (kilómetro) al (año luz) m (metro) mm (micrón) mi (milla) mil (1/1000 in) mm (milímetro) nm (nanómetro) nmi (milla náutica) pc (pársec)
yd (yarda) |
|
Área |
cm2 dm2 pie2 ha (hectárea) in2 km2 m2 mi2 mm2 yd2 |
|
Volumen |
cm3
dm3 pie3 floz (onza líquida estadounidense) flozUK (onza líquida británica) gal (galón estadounidense) galUK (galón británico) in3 l (litro) m3 ml (mililitro) pt (pinta) qt (cuarto) tbsp (cucharada) tsp (cucharadita) yd3 |
|
Tiempo |
hr (hora) min (minuto) ms (milisegundo) ms (microsegundo) ns (nanosegundo) s (segundo)
año (año) |
|
Velocidad |
pie/min pie/s
km/h km/min km/s m/s milla/h milla/min milla/s |
|
Temperatura |
iC (Celsius) iF (Fahrenheit) K (kelvin) iR (Rankine) |
|
Masa |
u (unidad de masa atómica) g (gramo) kg (kilogramo) lb (libra) mg (miligramo) mt (tonelada métrica) oz (onza)
tonUK (tonelada larga) |
|
Fuerza |
kgf (kilopondio) lbf (libra fuerza) N (newton) tonf (tonelada fuerza) |
|
Energía |
BTU (unidad térmica británica) cal (caloría)
eV (electronvoltio) ftlb (pie-libra fuerza) J (julio) kcal (kilocaloría) kJ (kilojulio) kgf*m kWh (kilovatio-hora) latm (litro-atmósfera) |
|
Potencia |
hp (caballo de fuerza) kW (kilovatio) PS (caballo de fuerza métrico) W (vatio) |
|
Presión |
atm (atmósfera)
inH2O (pulgadas de agua) inHg (pulgadas de mercurio) kPa (kilopascal) kgf/cm2 lbf/in2 mbar (milibar) mmH2O (milímetros de agua) mmHg (milímetros de mercurio) N/m2 Pa (pascal) psi (libras por pulgada cuadrada) Torr (milímetros de mercurio) |