Enlazar una celda o columna de Listas y Hoja de Cálculo con una variable
Cuando enlaza una celda o columna con una variable, Listas y Hoja de Cálculo actualiza los valores para reflejar el valor actual de la variable. La variable puede ser cualquier variable en el problema actual y se puede definir en Gráficos, Geometría, Calculadora o cualquier instancia de Listas y Hoja de Cálculo.
Notas:
| • | No puede enlazar con la misma variable varias veces en la misma página. |
| • | No enlace una celda con ninguna variable de sistema. Hacer esto podría evitar que el sistema actualice dicha variable. Las variables del sistema incluyen ans, StatMatrix y los resultados estadísticos (como RegEqn, dfError y Resid). |
Enlazar un valor de celda con una variable existente
TI-Nspire™ y luego en el nombre de una variable.