Constantes y valores
La siguiente tabla muestra las constantes y sus valores que están disponibles al realizar conversiones de unidades. Se pueden ingresar manualmente o seleccionarlos de la lista de Constantes en Utilidades > Conversiones de unidades (dispositivo portátil: presione k 3).
|
Constante |
Nombre |
Valor |
|---|---|---|
|
_c |
Velocidad de la luz |
299792458 _m/_s |
|
_Cc |
Constante de Coulomb |
8987551787.3682 _m/_F |
|
_Fc |
Constante de Faraday |
96485.33289 _coul/_mol |
|
_g |
Aceleración de gravedad |
9.80665 _m/_s2 |
|
_Gc |
Constante gravitacional |
6.67408E-11 _m3/_kg/_s2 |
|
_h |
Constante de Planck |
6.626070040E-34 _J _s |
|
_k |
Constante de Boltzmann |
1.38064852E-23 _J/_¡K |
|
_m0 |
Permeabilidad de un vacío |
1.2566370614359E-6 _N/_A2 |
|
_mb |
Magnetón de Bohr |
9.274009994E-24 _J _m2/_Wb |
|
_Me |
Masa en reposo del electrón |
9.10938356E-31 _kg |
|
_Mm |
Masa del muon |
1.883531594E-28 _kg |
|
_Mn |
Masa en reposo del neutrón |
1.674927471E-27 _kg |
|
_Mp |
Masa en reposo del protón |
1.672621898E-27 _kg |
|
_Na |
Número de Avogadro |
6.022140857E23 /_mol |
|
_q |
Carga del electrón |
1.6021766208E-19 _coul |
|
_Rb |
Radio de Bohr |
5.2917721067E-11 _m |
|
_Rc |
Constante molar de gas |
8.3144598 _J/_mol/_¡K |
|
_Rdb |
Constante de Rydberg |
10973731.568508/_m |
|
_Re |
Radio del electrón |
2.8179403227E-15 _m |
|
_u |
Masa atómica |
1.660539040E-27 _kg |
|
_Vm |
Volumen molar |
2.2413962E-2 _m3/_mol |
|
_H0 |
Permeabilidad de un vacío |
8.8541878176204E-12 _F/_m |
|
_s |
Constante de Stefan-Boltzmann |
5.670367E-8 _W/_m2/_¡K4 |
|
_f0 |
Cuantificación del flujo magnético |
2.067833831E-15 _Wb |