Menú integrado
Funciones
Elemento |
Descripción |
---|---|
def function(): |
Define una función dependiente de las variables especificadas. |
devolver |
Define el valor producido por una función. |
Control
Elemento |
Descripción |
---|---|
if.. |
Declaración condicional. |
if..else |
Declaración condicional. |
if..elif..else.. |
Declaración condicional. |
para índice en rango(size): |
Se repite en un rango. |
para índice en rango (start, stop): |
Se repite en un rango. |
para índice en rango (start, stop, step): |
Se repite en un rango. |
para índice en la lista: |
Itera los elementos de la lista. |
while... |
Ejecuta las declaraciones en un bloque de código hasta que una condición se evalúa en False. |
elif: |
Declaración condicional. |
else: |
Declaración condicional. |
Operadores
Elemento |
Descripción |
---|---|
x=y |
Establece valor variable. |
x==y |
Pega operador de comparación igual a (==) . |
x!=y |
Pega no es igual (!=) al operador de comparación. |
x>y |
Pega operador de comparación mayor que (>). |
x>=y |
Pega operador de comparación mayor o igual a (>=). |
x<y |
Pega operador de comparación inferior a (<). |
x<=y |
Pega operador de comparación inferior o igual a (<=) . |
y |
Pega operador lógico y (y). |
o |
Pega operador lógico o (o). |
no |
Pega operador lógico no (no). |
Verdadero |
Pega el valor booleano real. |
Falso |
Pega el valor booleano falso. |
Listas
Elemento |
Descripción |
---|---|
[] |
Pega los corchetes ([]). |
list() |
Convierte una secuencia en tipo "list". |
len() |
Devuelve el número de elementos de la lista. |
max() |
Devuelve el valor máximo en la lista. |
min() |
Devuelve el valor mínimo en la lista. |
.append() |
El método agrega un elemento a una lista. |
.remove() |
El método quita la primera instancia de un elemento de una lista. |
rango (start,stop,step) |
Devuelve un conjunto de números. |
para índice en rango(start,stop,stop) |
Se utiliza para iterar por un rango. |
.insert() |
El método agrega un elemento en la posición especificada. |
.split() |
El método devuelve una lista con elementos separados con un delimitador especificado. |
sum() |
Devuelve la suma de los elementos de una lista. |
sorted() |
Devuelve una lista ordenada. |
.sort() |
El método clasifica una lista en su sitio. |
Tipo
Elemento |
Descripción |
---|---|
int() |
Devuelve una parte entera. |
float() |
Devuelve un valor flotante. |
round(x,ndigits) |
Devuelve un número de punto flotante redondeado al número de dígitos especificado. |
str() |
Devuelve una cadena. |
complex() |
Devuelve un número complejo. |
type() |
Devuelve el tipo de objeto. |
E/S
Elemento |
Descripción |
---|---|
print() |
Muestra argumento como cadena. |
input() |
Solicita al usuario que introduzca una entrada. |
eval() |
Evalúa una expresión representada como una cadena. |
.format() |
El método formatea la cadena especificada. |