Módulos de Python
TI-Nspire™ Python incluye los siguientes módulos:
Módulos estándar |
Módulos de TI |
---|---|
Matemáticas (matemáticas) Aleatorio (aleatorio) Matemáticas complejas (cmath) Tiempo (tiempo) |
TI PlotLib (ti_plotlib) TI Hub (ti_hub) TI Rover (ti_rover) TI System (ti_system) TI Draw (ti_draw) TI Image (ti_image) |
Nota: Si tiene programas de Python creados en otros entornos de desarrollo de Python, es posible que necesite editarlos para ejecutarlos en el ambiente TI-Nspire™ Python. Los módulos pueden utilizar diferentes métodos, argumentos y clasificación de métodos en un programa comparado con los módulos TI. En general, tenga en cuenta la compatibilidad al utilizar cualquier versión de Phyton y de los módulos Python.
Al transferir programas de Python desde una plataforma que no sea TI a una plataforma TI O de un producto TI a otro, recuerde:
• | Los programas que utilizan funciones de idioma principal y bibliotecas estándar (matemáticas, aleatorias, etc.) pueden portarse sin cambios. |
• | Los programas que utilizan bibliotecas específicas de plataforma como matplotlib para módulos PC o TI requerirán modificaciones antes de ejecutarse en una plataforma diferente. Esto puede ser cierto incluso entre plataformas TI. |
Al igual que con cualquier versión de Python, deberá incluir las importaciones para utilizar cualquier función, método o constantes contenidas en un módulo determinado. Por ejemplo, para ejecutar la función cos() del módulo matemático, utilice los comandos siguientes:
>>>from math import *
>>>cos(0)
1.0
Para ver una lista de menús con sus elementos y descripciones, consulte la sección Mapa de menú.