STAT ASSISTANTS : AFF     NAFF

AFF: la sélection d'options de menu dans PROB MATH, CALC STAT, DISTR DISTR, DESSIN DISTR et suite( via LISTE OP affiche un écran qui propose une aide sur la syntaxe (assistant) pour la saisie des arguments requis et optionnels dans la commande ou la fonction. La fonction ou la commande collera les arguments saisis dans l'historique de l'écran de calcul ou dans la plupart des autres emplacements où le curseur est activé pour permettre la saisie. Certains calculs se feront directement à partir de l'assistant. Si vous accédez à une commande ou à une fonction à partir de N, la commande ou la fonction sera collée sans aide de l'assistant.

Si aucun assistant n'est disponible, utilisez l'aide du Catalogue pour obtenir de l'aide sur la syntaxe quand vous en avez besoin. Pour utiliser l'aide du Catalogue, sélectionnez une option de menu et appuyez sur Ã.

NAFF: la fonction ou la commande sera collée à l'emplacement du curseur sans aide de l'assistant sur la syntaxe.