| • | Image Vars (Image1 - Image9 und Image0) sind Variablen, die im Archiv-Speicher gespeichert werden. Eine Image Var wird als Hintergrundbild im Graphenbereich verwendet. Im TI-84 Plus CE-T sind ab Werk bereits mehrere Bilder gespeichert. Mit der TI Connect™ CE Software können Sie außerdem Bilder in TI-84 Plus CE-T Image Vars konvertieren und auf den Taschenrechner laden. Auf dem Taschenrechner können Sie keine Bilder erstellen. |
Hinweis: Die TI Connect™ CE Software steht unter education.ti.com/go/download als kostenloser Download zur Verfügung.
| • | Pic Vars (Pic1 - Pic9 und Pic0) sind ebenfalls Variablen, die im Archiv-Speicher gespeichert werden. Pic Vars können durch Zeichnen im Grafikbereich erstellt werden, Änderungen können im Grafikbereich gespeichert und wieder aufgerufen werden. Das Speichern einer Pic Var beinhaltet nicht das Hintergrundbild hinter dem Grafikbereich. |
| • | Sowohl Image Vars als auch Pic Vars werden im Flash-Archiv gespeichert und ausgeführt, nicht im RAM. Beide lassen sich im Menü VARIABLEN aufrufen. |
| • | Image Vars und Pic Vars können nur mit anderen TI-84 Plus CE-T oder TI-84 Plus C Grafiktaschenrechnern geteilt werden. |
| • | TI-84 Plus Pic Vars können nicht vom TI-84 Plus auf den TI-84 Plus CE-T Grafiktaschenrechner übertragen werden und umgekehrt. |
| • | Wenn Sie beim TI-84 Plus CE-T den RAM zurücksetzen, bleiben Image Vars und Pic Vars im Archiv-Speicher erhalten. |