Der TI‑84 Plus CE-T verwendet das Operationen-Hierarchiesystem „Equation Operating System“ (EOS™), welches
| • | die Reihenfolge definiert, in welcher Funktionen in Ausdrücken eingegeben und ausgewertet werden |
-und-
| • | die Eingabe von Zahlen und Funktionen in einer einfachen, direkten Abfolge ermöglicht. |
EOS™ wertet die Funktionen in einem Ausdruck in der folgenden Reihenfolge aus:
|
Reihenfolge |
Funktion |
|
1 |
Funktionen, die vor dem Argument stehen, zum Beispiel sin( oder log( |
|
2 |
Funktionen, die nach dem Argument eingegeben werden, wie 2, -1, !, ¡, r und Umwandlungen |
|
3 |
Potenzen und Wurzeln wie 25 oder |
|
4 |
Permutationen (nPr) und Kombinationen (nCr) |
|
5 |
Multiplikation, implizierte Multiplikation, Division |
|
6 |
Addition und Subtraktion |
|
7 |
Relationale Funktionen wie > oder |
|
8 |
Logischer Operator und |
|
9 |
Logische Operatoren oder und xoder |
Hinweis: Innerhalb einer Prioritätenebene wertet EOS™ Operationen von links nach rechts aus. Berechnungen innerhalb von Klammern werden zuerst durchgeführt. Eine Zahl in wissenschaftlicher oder technischer Notation wie z. B. 2,34â6 wird als (2.3x106) in Klammern interpretiert, sodass der korrekte Wert der Zahl während der EOS™-Berechnung erhalten bleibt.