Menüs und Funktionen

Jede Simulation verfügt über auf den jeweiligen Simulationstyp abgestimmte Funktionen. Die nachstehende Tabelle enthält eine kurze Übersicht über die Funktionen und Optionen der einzelnen Simulationen.

• Das Hauptmenü wird angezeigt, wenn die App geöffnet wird.
• Drücken SieESC (o drücken) und JA (odrücken), um aus einer Simulation zum Hauptmenü zurückzukehren.
• Zum Verlassen der Anwendung wählen Sie im Hauptmenü BEEND (s drücken).

Menüs

Funktionen

Hauptmenü

Münzen werfen

Erstellt eine Simulation für den Wurf einer zweiseitigen Münze, bei der Sie den einzelnen Seiten der Münze eine Gewichtung zuweisen können. Sie können bis zu 3 Münzen gleichzeitig werfen, die Münzen mit Kopf werden zusammengezählt.

Würfeln

Erstellt eine Simulation, in der bis zu drei Würfel geworfen werden. Es stehen Würfel mit 6, 8, 10, 12 und 20 Seiten zur Auswahl. Die Summe der Seiten wird zusammengezählt.

Kugeln wählen

Erstellt eine Simulation, in der bis zu 5 verschiedene Kugeln aus einem Beutel gezogen werden. Die Simulation mit oder ohne Zurücklegen ausgeführt werden. Die Häufigkeit, wie oft jeder Kugeltyp gezogen wird, wird zusammengezählt.

Zufallsgenerator drehen

Erstellt die Simulation eines Zufallsgenerators mit 2 bis 8 Abschnitten. Jeder Abschnitt kann einzeln gewichtet werden. Die Ergebnisse des Zufallsgenerators werden zusammengezählt.

Karten ziehen

Erstellt eine Simulation, bei der aus einem Kartendeck mit 52 oder 32 Karten immer jeweils eine Karte gezogen wird. Bei jeder Ziehung werden Zahl und Farbe zusammengezählt. Das Ziehen einer Karte aus dem Deck kann mit oder ohne Zurücklegen der gezogenen Karte erfolgen. Sie können immer nur ein Deck benutzen.

Zufallszahlen

Erzeugt (zieht) ein Set von bis zu 6 Zufallszahlen. Der Zahlenbereich kann von 0 bis 99 eingestellt werden. Optional kann festgelegt werden, ob sich eine Zahl wiederholen darf oder nicht. Jeder Zug des Zufallszahlen-Sets wird auf dem Bildschirm zusammengezählt.

OK

Öffnen der ausgewählten Simulation.

SEED

Einstellen des Anfangswerts für den Zufallsgenerator.

INFO

Informationen zur Versionsnummer der App.

BEEND

Beenden der Applikation.

Münzen werfen

ESC

Zurück zum vorherigen Bildschirm.

WURF

Werfen einer Münze und Zugriff auf weitere Würfe.

SET (Einstellungen)

Ändern der Einstellungen für die Simulation.

Versuchsgruppe

Wirft eine bzw. mehrere Münze(n) als Versuchsgruppe und erlaubt über Schnelltastenoptionen das Hinzufügen von +1, +10 oder +50 weiteren Würfen zur Simulation. Geben Sie einen Versuchswert zwischen 1 und 999 Würfen ein.

Münz

Einstellen der Anzahl geworfener Münzen je Versuch auf 1, 2, oder 3.

Graph

Einstellen der Diagrammanzeige auf Häufigkeit oder simulierte Wahrscheinlichkeit. Verwenden Sie zum Anzeigen dieser Werte die Pfeile nach rechts und nach links in der Säulendiagramm-Ansicht.

Tab. speich.

Auf Nein, Alle oder 50 einstellen, um die in der Tabellenansicht angezeigten Versuche zu ändern.

Tab. löschen

Ja wählen, um die Daten einer vorhandenen Simulation zu löschen.

Updates (Update nach)

Anzahl der Versuche, bevor Diagramm und Daten aktualisiert werden.

DATEN

Speichern der gesammelten Daten in einer Liste.

TABL

Anzeigen einer Tabelle der Versuche.

GRAPH

Anzeigen eines Diagramms der Versuche.

Würfeln

ESC

Zurück zum vorherigen Bildschirm.

WURF

Wirft einen bzw. mehrere Würfel als Versuchsgruppe und erlaubt über Schnelltastenoptionen das Hinzufügen von +1, +10 oder +50 weiteren Würfen zur Simulation.

SET (Einstellungen)

Ändern der Einstellungen für die Simulation.

Versuchsgruppe

Geben Sie einen Versuchswert zwischen 1 und 999 ein.

Würfel

Einstellen der Anzahl geworfener Würfel je Versuch auf 1, 2, oder 3.

Seiten

Einstellen der Anzahl der Würfelseiten auf 6, 8, 10, 12 oder 20.

Graph

Einstellen der Diagrammanzeige auf Häufigkeit oder simulierte Wahrscheinlichkeit. Verwenden Sie zum Anzeigen dieser Werte die Pfeile nach rechts und nach links in der Säulendiagramm-Ansicht.

Tab. speich.

Auf Nein, Alle oder 50 einstellen, um die in der Tabellenansicht angezeigten Versuche zu ändern.

Tab. löschen

Ja wählen, um die Daten einer vorhandenen Simulation zu löschen.

Updates (Update nach)

Anzahl der Versuche, bevor Diagramm und Daten aktualisiert werden.

DATEN

Speichern der gesammelten Daten in einer Liste.

TABL

Anzeigen einer Tabelle der Versuche.

GRAPH

Anzeigen eines Diagramms der Versuche.

Kugeln wählen

ESC

Zurück zum vorherigen Bildschirm.

WAHL

Einstellung der Anzahl der gewählten Kugeln als Versuchsgruppe.

SET (Einstellungen)

Ändern der Einstellungen für die Simulation.

Versuchsgruppe

Geben Sie einen Versuchswert zwischen 1 und 999 ein.

Typen

Einstellen der Anzahl unterschiedlicher Kugeltypen in der Simulation auf 1, 2 oder 3.

Graph

Einstellen der Diagrammanzeige auf Häufigkeit oder simulierte Wahrscheinlichkeit. Verwenden Sie zum Anzeigen dieser Werte die Pfeile nach rechts und nach links in der Säulendiagramm-Ansicht.

Tab. speich.

Auf Nein, Alle oder 50 einstellen, um die in der Tabellenansicht angezeigten Versuche zu ändern.

Tab. löschen

Ja wählen, um die Daten einer vorhandenen Simulation zu löschen.

Ersetzen

J: Kugel wird nach der Ziehung zurückgelegt. N: Kugel wird nach der Ziehung entfernt.

Updates (Update nach)

Anzahl der Versuche, bevor Diagramm und Daten aktualisiert werden.

DATEN

Speichern der gesammelten Daten in einer Taschenrechnerliste.

TABL

Anzeigen einer Tabelle der Versuche.

GRAPH

Anzeigen eines Diagramms der Versuche.

Zufallsgenerator drehen

ESC

Zurück zum vorherigen Bildschirm.

DREH

Dreht den Zufallsgenerator als Versuchsgruppe und erlaubt über Schnelltastenoptionen das Hinzufügen von +1, 10 oder +50 weiteren Drehungen zur Simulation.

SET (Einstellungen)

Ändern der Einstellungen für die Simulation.

Versuchsgruppe

Geben Sie einen Versuchswert zwischen 1 und 999 ein.

Abschnitte

Festlegen der Anzahl der Zufallsgenerator-Abschnitte zwischen 2 und 8 Abschnitten.

Graph

Einstellen der Diagrammanzeige auf Häufigkeit oder simulierte Wahrscheinlichkeit. Verwenden Sie zum Anzeigen dieser Werte die Pfeile nach rechts und nach links in der Säulendiagramm-Ansicht.

Tab. speich.

Auf Nein, Alle oder 50 einstellen, um die in der Tabellenansicht angezeigten Versuche zu ändern.

Tab. löschen

JA wählen, um die Daten zu löschen.

Updates (Update nach)

Anzahl der Versuche, bevor Diagramm und Daten aktualisiert werden.

DATEN

Speichern der gesammelten Daten in einer Liste.

TABL

Anzeigen einer Tabelle der Versuche.

GRAPH

Anzeigen eines Diagramms der Versuche.

Karten ziehen

ESC

Zurück zum vorherigen Bildschirm.

ZIEH

Ziehen einer Karte.

SET (Einstellungen)

Ändern der Einstellungen für die Simulation.

Decks

Auf 1, 2 oder 3 Decks einstellen.

Ersetzen

Ja: Karte wird nach der Ziehung zurückgelegt.

N: Karte wird nach der Ziehung entfernt.

Deckgröße

Einstellen der Kartendeckgröße auf 52 oder 32 Karten.

DATEN

Speichern der gesammelten Daten in einer Liste.

LÖSCH

Alle Versuche aus dem Speicher löschen.

Zufallszahlengruppen

ESC

Zurück zum vorherigen Bildschirm.

ZIEH

Einen Würfel werfen.

SET (Einstellungen)

Ändern der Einstellungen für die Simulation.

Zahlen

Festlegen, wie viel Zahlen pro Zug gezogen werden (1 bis 6).

Wertebereich

Zahlenbereich festlegen (zwischen 0 und 99).

Wiederholen

Ja: Zahlen nach dem Ziehen erneut verwenden.

N: jeder Zug ist einmalig.

DATEN

Speichern der gesammelten Daten in einer Liste.

LÖSCH

Alle Versuche aus dem Speicher löschen.

Menü Erweiterte Optionen

ERW (Erweitert)

Gewichtung oder Wahrscheinlichkeiten für die Ergebnisse von Münze werfen, Würfeln oder Zufallsgenerator drehen festlegen. Menge der unterschiedlichen Kugeln in der Simulation Kugeln wählen festlegen.

Weitere Informationen

Informationen zu System-Fehlermeldungen finden Sie im Referenzhandbuch des Grafiktaschenrechners.

Weitere Einzelheiten zu dieser Applikation finden Sie im Originalhandbuch der App. Besuchen Sie education.ti.com/go/download.