Menüs und Funktionen

• Um die App zu beenden, wählen Sie die Option APP BEENDEN oben rechts im Y= Bildschirm. Wählen Sie an der Eingabeaufforderung 2:Inequal beend.
• Inequality Graphing App und Transformation Graphing App können nicht gleichzeitig ausgeführt werden, da sie den Funktionsmodus des oEditors erweitern. Bei einem Konflikt zwischen diesen Apps befolgen Sie die Aufforderung, die App, die den Konflikt verursacht, zu beenden, wodurch die andere App als erweiterter o Editor ausgeführt werden kann.

Menüs

Funktionen

Tasten zum Einrichten von Graphen/Diagrammen

Y=

Zeigt den Y= Editor an, wo Sie eine(n) oder mehrere Ungleichheitsbeziehungen zum Zeichnen eingeben sowie die Diagrammfarbe und Linienstärke ändern können.

X=

Zum Zeichnen einer vertikalen Ungleichung.

Fenster

Zum Einstellen des Anzeigefensters, um eine optimale Anzeige des Graphen zu erhalten.

Zoom

Zum schnellen Einstellen des Fensters auf eine gespeicherte Einstellung.

Spur

Zum Verschieben des Cursors entlang der graphisch dargestellten Funktion über | und ~.

Graph

Zeigt den definierten Graphen an.

Inequality-Menü

INEQUALITY

 

1: Spur interess. Punkte

Verfolgung interessanter Punkte (z. B. von Schnittpunkten) zwischen Relationen.

2: Inequal-Schnittpunkt

Anzeige des Schnittpunkts der Ungleichungen und Auswahl der Farbe der Schraffierung.

3: Vereinigung

Anzeige der kombinierten Fläche der Ungleichungen und Auswahl der Farbe der Schraffierung.

4: Ursprüngl. ShadeRes=

Wiederherstellung des ursprünglichen Ungleichungs-Diagramms.

5: Inequality App Hilfe

Hilfe für Inequality Graphing.

Menü Beenden

1: Weiter ausführen

Benutzung der Inequality Graphing App fortsetzen.

2: Beenden

App beenden.

3: Info

Anzeige des Startbildschirms mit Informationen zur Versionsnummer.