Zum Beenden der App drücken Sie [Quit] (s).
|
Menüs |
Funktionen |
|---|---|
|
Hauptmenü |
|
|
Datei |
Die Daten eines Experiments speichern oder Neu wählen, damit die Vernier EasyData™ App im Standard-Datenerfassungsmodus neu startet und die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden. |
|
Setup |
Das Experiment einrichten. Das Menü ändert sich je nach Sensor. Bei einem angeschlossenen CBR 2™-Bewegungsdetektor sieht das Setup-Menü beispielsweise wie folgt aus: |
|
Zeitgraph |
Den Assistenten Zeitgraph-Einstellungen öffnen. |
|
Abtastintervall |
Intervall in Sekunden festlegen. Wählen Sie Next (Weiter), um zur nächsten Einstellung zu wechseln. |
|
Anzahl der Abtastwerte |
Die Gesamtanzahl der zu erfassenden Abtastwerte festlegen. |
|
Experiment ngd(s) |
Die Länge des Experiments in Sekunden einstellen. |
|
Edit |
Die Zeitgraph-Einstellungen bearbeiten. |
|
Cancl |
Änderungen abbrechen und zu den vorigen Einstellungen zurückkehren. |
|
OK |
Zum Hauptmenü zurückkehren. |
|
Ereign. m. Eing. |
Abtastwerte für von Ihnen festgelegte Ereignisse manuell erfassen. Jeder abgetastete Wert ist ein y-Wert; Sie geben den x-Wert ein. |
|
Keep |
Den aktuellen Abtastwert (y-Wert) erfassen. |
|
Enter value |
Einen x-Wert zuweisen, um den Datenpunkt festzulegen. Dann OK wählen. |
|
Stop |
Durch Wählen von Stop das Experiment beenden. Die Datenpunkte werden als Graph (Scatter-Plot) angezeigt. |
|
Main |
Zum Hauptmenü zurückkehren. |
|
Zero |
Die aktuellen Messdaten als Nullreferenz verwenden. |
|
Start |
Datenerfassung starten. |
|
Stop |
Datenerfassung beenden. Es erscheint ein skalierter Graph der erfassten Daten. |
|
Main |
Zum Hauptmenü zurückkehren. |
|
Graph |
Die resultierende Gleichung grafisch darstellen. |
|
Adv |
Unabhängige und abhängige Listen zur grafischen Darstellung verschiedener Datenansichten wählen. |
|
Graphs & Geometry |
Optionen wie z. B. Entfernung gegen Zeit, Geschwindigkeit gegen Zeit und Beschleunigung gegen Zeit (je nach angeschlossenem Sensor) darstellen. |
|
Anlyz |
Statistiken anhand erfasster Daten berechnen und eine an die Daten angepasste Regressionsvarianz ermitteln (je nach angeschlossenem Sensor). |
|
Maßstab |
Optionen zur automatischen Anpassung oder manuellen Bearbeitung des Graphmaßstabs. |
|
Quit |
Die Anwendung beenden. Die erfassten Daten wurden in die Taschenrechnerlisten übertragen. |