Einführung in die TI-SmartView™ CE-T Emulator Software

Die TI-SmartView™ CE-T emulator software ermöglicht die Darstellung eines TI Grafiktaschenrechners für alle Schüler im Klassenzimmer. Zwei verschiedene Arbeitsbereiche ermöglichen eine wirkungsvolle Präsentation im Unterricht.

Arbeitsbereich Taschenrechner-Emulator

für folgende Tätigkeiten:

Anzeigen der vollständigen Emulatoransicht oder einer Tastatur mit einem Fensterbereich zur vergrößerten Darstellung. Wahlweise können weitere Ansichten geöffnet/geschlossen werden.

Tastenfolge
Zeigt die gedrückten Tasten, damit die Schüler sie nachvollziehen können.

View3
Durch den Lehrer gesteuerte Aktualisierung von bis zu drei weiteren emulierten Displays (z. B. Graph, Tabelle und Gleichung für unterschiedliche Darstellungsarten).

 

Berechnen und Graph
Gleiches Verhalten wie beim physischen Grafiktaschenrechner.

 

Beliebige emulierte Displays per Drag & Drop in Ihre Präsentationssoftware ziehen**
Ergänzen Sie Ihr Unterrichtsmaterial durch Displayabbildungen aus dem Unterricht.

 

Bedienen des Emulators über eine Remote-Tastatur
Starten Sie die SmartPad™ CE App*** auf einem
TI-84 Plus CE-T Python Edition, der per USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist. Solange das
TI-SmartView™ CE-T-Fenster den Eingabefokus auf dem Computer hat, funktioniert der Taschenrechner als Remote-Tastatur.

Öffnen eines separaten Screenshot-Fensters
Erfassen und speichern Sie Emulator-Screenshots als Computerdateien, ähnlich wie mit TI Connect™ CE Screen Capture zum Anfertigen von Screenshots vom Grafiktaschenrechner.

**Es wird Software wie Microsoft™ Office oder andere Präsentationssoftware unterstützt.

***Die SmartPad™ CE App für den TI-84 Plus CE-T Python Edition ist auf dem Taschenrechner bereits vorinstalliert. Sollte sie sich nicht bereits auf Ihrem TI-84 Plus CE-T Python Edition befinden, kann die SmartPad CE App unter education.ti.com/84cetupdate heruntergeladen werden.

Hinweis: Der Fensterbereich zur vergrößerten Darstellung unterstützt keine Touch-Bedienung. Verwenden Sie die Emulatortasten wie am herkömmlichen Taschenrechner.

Bildschirm des Taschenrechner-Emulators


 

Arbeitsbereich Emulator-Explorer

für folgende Tätigkeiten:

 

Zur Unterrichtsvorbereitung Dateien an den Emulator übertragen:
Übertragen von ausgewählten Taschenrechnerdateien und/oder Bildern (JPEG, PNG usw.) von Ihrem Computer in den Emulator zum schnellen Einrichten des Emulators auch während des Unterrichts.

 

Zur Archivierung oder Weitergabe an die Schüler Dateien aus dem Emulator speichern:
Übertragen ausgewählter Taschenrechnerdateien auf Ihren Computer, um Dateien aus dem Unterricht zu speichern.
Tipp: Nachdem Sie Dateien auf Ihrem Computer gespeichert haben, können Sie diese Dateien über den Taschenrechner-Explorer in TI Connect™ CE zur gemeinsamen Nutzung im Klassenzimmer an angeschlossene Schüler-Taschenrechner senden. TI Connect™ CE ist kostenlos unter education.ti.com/downloads verfügbar.

Standardbildschirm des Emulator-Explorers