N

n

 

n

nCr

 

WertA nCr WertB

Liefert die Anzahl der Kombinationen von WertA eines bestimmten WertB zu einem Zeitpunkt.

nCr

 

Wert nCr Liste

Liefert eine Liste der Kombinationen von Wert mit jedem Element in Liste.

nCr

 

Liste nCr Wert

Liefert eine Liste der Kombinationen von jedem Element in Liste mit Wert.

nCr

 

ListeA nCr ListeB

Liefert eine Liste der Kombinationen von jedem Element in ListeA mit jedem Element in ListeB.

n/d

 

n/d

Zeigt Ergebnisse als einfachen Bruch an.

oder

oder

nDeriv(

 

nDeriv(Ausdruck,Variable,Wert[,H])

Wenn der Befehl im klassischen Modus verwendet wird, liefert er eine approximierte numerische Ableitung von Ausdruck in Bezug auf Variable bei Wert mit der spezifischen Toleranz H.

Im MathPrint-Modus verwendet die Vorlage der numerischen Ableitung die Standardtoleranz H.

4 n/d 3 4 Un/d

 

4 n/d 3 4 Un/d

Konvertiert die Ergebnisse von einem Bruch in eine gemischte Zahl bzw. von einer gemischten Zahl in einen Bruch, sofern möglich.

oder

oder

Netz

 

Netz

Stellt die Verfolgung von Sequenz-Graphen als Netz ein.

nicht(

 

nicht(Wert)

Liefert den Wert 0, wenn Wert 0 ƒ ist. Wert kann eine reelle Zahl, ein Ausdruck oder eine Liste sein.

4Nom(

 

4Nom(Effektivzins,
Verzinsungsperioden)

Berechnet den Nominalzinssatz.

Normal

 

Normal

Stellt den normalen Anzeigemodus ein.

normalcdf(

 

normalcdf(untereGrenze,obereGrenze[,m,s])

Berechnet die Normalverteilungswahrscheinlichkeit zwischen untereGrenze und obereGrenze für die angegebenen m und s.

normalpdf(

 

normalpdf(x[,m,s])

Berechnet die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für die Normalverteilung an einem bestimmten Wert x für die vorgegebenen m und s.

NormWahrschdiagr

 

NormWahrschdiagr Plot#(Typ,XListe,[,Häufigkeitsliste,Farbe#])

Wird als „Typ“-Argument im Befehl verwendet

# ergibt Plot1, Plot2 oder Plot3.

nPr

 

WertA nPr WertB

Liefert die Anzahl der Permutationen von WertA eines bestimmten WertB zu einem Zeitpunkt.

nPr

 

Wert nPr Liste

Liefert eine Liste der Permutationen von Wert mit jedem Element in Liste.

nPr

 

Liste nPr Wert

Liefert eine Liste der Permutationen von jedem Element in Liste mit Wert.

nPr

 

ListeA nPr ListeB

Liefert eine Liste der Permutationen von jedem Element in ListeA mit jedem Element in ListeB.

npv(

 

npv(Zinssatz,CF0,CFListe[,CFFreq])

Berechnet die Summe der Barwerte für die Bar-Zuflüsse und -Abflüsse.