LANGUE

Appuyez sur ~ ou sur | dans le menu de sélection LANGUE pour sélectionner une langue chargée. Appuyez sur ou } pour définir la langue sélectionnée.

Remarque :

L'unité conserve le réglage de langue lors de la plupart des réinitialisations.
Le menu de sélection LANGUE affiche uniquement les applications linguistiques chargées sur l'unité. Consultez le site education.ti.com pour connaître toutes les langues disponibles. Utilisez TI Connect™ CE pour charger les fichiers sur votre unité.

Utilisation du jeu de caractères spéciaux

Après avoir sélectionné la langue voulue, un nouvel élément (CARACTÈRE) est ajouté au CATALOGUE de la
TI-83 Premium CE Édition Python. Cet élément permet d'accéder aux caractères spéciaux et accents de la langue de localisation choisie. Vous pouvez utiliser ces caractères spéciaux et accents pour l'affichage des messages et chaînes de caractères à stocker dans une variable. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser ces caractères et accents dans les noms de variables.

1. Appuyez sur y N pour afficher le CATALOGUE.

Remarque : CARACTÈRE est toujours le premier élément affiché dans le CATALOGUE.

2. Appuyez sur Í pour afficher l'écran CARACTÈRE.

Les accents s'affichent dans les menus au bas de l'écran.

3. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Sélectionner un caractère spécial :
a) Appuyez sur |, ~, ou } pour déplacer la case sur le caractère spécial que vous souhaitez utiliser dans un message ou une chaîne de texte.
b) Appuyez sur Í pour insérer le caractère sur la ligne de saisie.
c) Appuyez sur |, ~, ou } pour déplacer la case sur Terminé.
d) Appuyez sur Í pour insérer le contenu de la ligne de saisie dans l'écran précédent.

-ou-

 

Ajouter un accent sur un caractère :
a) Appuyez sur la touche de fonction (^, _, `, a ou b) qui se trouve juste au-dessus de l'accent pour le sélectionner. Le mode majuscules ALPHA est activé automatiquement. Pour écrire en minuscules, appuyez sur ƒ.
b) Appuyez sur la touche associée au caractère alpha que vous souhaitez accentuer, par exemple, [A] (au-dessus de »). Le caractère accentué est affiché sur la ligne de saisie.
c) Appuyez sur |, ~, ou } pour déplacer la case sur Terminé.
d) Appuyez sur Í pour insérer le contenu de la ligne de saisie dans l'écran précédent.