You are here:TI-82 Advanced eGuide > Logiciels & Outils pédagogiques > Logiciel TI Connect ™ CE > Utilisation des images d'arrière-plan

Utilisation des images d'arrière-plan

Le logiciel TI Connect™ CE convertit automatiquement n'importe quelle image que vous envoyez à une calculatrice connectée en variable d'image d'arrière-plan. Votre image peut s'afficher différemment dans la zone de graphique que ce que vous pensiez en raison de la conversion aux dimensions de 83 x 133 pixels.

Remarque : pour de meilleurs résultats, modifiez votre image pour quelle soit proportionnelle à 83 x 133 pixels avant la conversion à 83 x 133 pixels.

La conversion en variable d'image d'arrière-plan utilise le mode couleur 16 bits.

Vous pouvez également télécharger une variable d'image d'arrière-plan dans la vue de l'émulateur de la TI‑84 Plus CE dans du logiciel TI-SmartView™ CE.

Sur la TI‑84 Plus CE, une variable d'image d'arrière-plan s'affiche comme arrière-plan dans la zone graphique uniquement. Une image d'arrière-plan est mise à l'échelle pour les paramètres de l'écran MODE Full (Plein écran), Horizontal et Graph-Table (Graphe-Table). Cela préserve les modélisations mathématiques effectuées sur un arrière-plan. Vous ne pouvez pas modifier une image d'arrière-plan pendant l'utilisation de la TI‑84 Plus CE. Les images d'arrière-plan s'exécutent à partir de et sont stockées dans la mémoire Archive.