Datenblatt zur Temperatursonde aus Edelstahl

Titel

Vernier-Temperatursonde aus Edelstahl

TI Artikelname

Vernier-Bestellcode

TMP-BTA

Enthalten in

Temperatursonde aus Edelstahl

Menge

1

Beschreibung

Die Edelstahltemperatursonde ist ein robuster Allzwecktemperatursensor, der in organischen Flüssigkeiten, Salzlösungen, Säuren und Laugen verwendet werden kann. Verwenden Sie sie, wie Sie ein Thermometer für Experimente in Chemie, Physik, Biologie, Erdkunde und Ökologie verwenden würden.

Siehe auch: Benutzerhandbuch

Kategorie

Umweltsensor

Hub Verbindung

TI-SensorLink Adapter für TI-Innovator™ Hub

Montageanleitung

Vorsichtsmaßnahmen

1. Das Kabel biegen. Manchmal biegen oder quetschen Schüler den Draht neben dem Griff des Sensors. Mit der Zeit kann dies dazu führen, dass sich die Drähte lockern und der Sensor nicht mehr funktioniert.
2. Überhitzung des Sensors. Es kommt bei Verwendung in Chemielaboren manchmal vor, dass die Schüler den Sensor auf eine heiße Platte legen und die Einheit effektiv „gekocht“ wird.
3. Die Einheit ist nicht wasserdicht! Wasser kann in den Griff des Sensors eindringen und die Elektronik beschädigen. Tauchen Sie den Edelstahlteil des Sensors nur dann in das Wasser ein, wenn Sie Daten erheben.

Technische Daten

Temperaturbereich: – 40 bis 135 °C

Maximale Temperatur, die der Sensor ohne Beschädigung tolerieren kann: 150 °C

Typische Auflösung:

0,17 °C (– 40 bis 0 °C)
0,03 °C (0 bis 40 °C)
0,1 °C (40 bis 100 °C)
0,25 °C (100 bis 135 °C)

Siehe auch: Vollständige Spezifikationen hier.

 

HUB Befehle

 

Sketch Object

VERNIER

Command Syntax

Code
Beispiel:

Gewünschte Aktion

Code-Beispiel

Lesen Sie die Temperatur von dem beigefügten Verniersensor ab.

Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN1 AS TEMPERATURE"

Send "READ VERNIER 1"

Get T