Datenblatt zum Kraftsensor für zwei Bereiche

Titel

Zweibereichs-Vernierkraftsensor

TI Artikelname

Vernier-Bestellcode

DFS-BTA

Enthalten in

Zweibereichs-Vernierkraftsensor

Menge

1

Beschreibung

Allzwecksensor zur Messung von drückenden und ziehenden Kräften. Zwei Bereiche erlauben Ihnen, Kräfte von 0,01 Newton bis 50 Newton zu messen.

Siehe auch: Benutzerhandbuch

Kategorie

Umweltsensor

Hub Verbindung

TI-SensorLink Adapter für TI-Innovator™ Hub

Montageanleitung

Gestaltet, um auf einem Stativ, Wagen, einer Schiene oder einem Kräftetisch auf verschiedene Weisen angebracht zu werden. Schrauben Sie in das Loch im Zweibereichs-Kraftsensor einen vertikalen Stab von 13 mm ein und verwenden Sie ihn. Die beigefügte Flügelschraube anziehen.

Vorsichtsmaßnahmen

Technische Daten

± 10 N Bereichsauflösung: 0,01 N

± 50 N Bereichsauflösung: 0,05 N

Hinweis: Es gibt auf diesem Sensor einen Schalter zur Messung:

± 10 N
± 50 N

Siehe auch: Vollständige Spezifikationen hier.

 

HUB Befehle

 

Sketch Object

VERNIER

Command Syntax

Code
Beispiel:

Gewünschte Aktion

Code-Beispiel

Lesen Sie die Kraft vom beigefügten Verniersensor in der 10-N-Konfiguration ab.

Send "CONNECT VERNIER 2 TO IN2 AS FORCE"

Send "READ VERNIER 2"

Get F

Lesen Sie die Kraft vom beigefügten Verniersensor in der 50-N-Konfiguration ab.

(Beachten Sie, dass der Befehl VERBINDEN FORCE50 umfasst.)

Send "CONNECT VERNIER 2 TO IN2 AS FORCE50"

Send "READ VERNIER 2"

Get F