|
Titel |
Weiße LED |
|---|---|
|
TI Artikelname |
STEMKT/AC/C |
|
Menge |
1 |
|
Enthalten in |
TI-Innovator™ I/O-Module-Paket |
|
Beschreibung |
Weißes LED-Modul, das in eine beliebige Position gebogen werden kann. |
|
Kategorie |
LEDs und Anzeigen |
|
4-Pin-Kabel an einen dieser Anschlüsse: OUT 1, OUT 2, OUT 3 |
|
|
Montageanleitung |
Die LED an die Buchse anschließen – längerer Arm (Leitung) ist positiv (Anode). Wenn beide Leitungen gleich lang sind, ist die Leitung neben der flachen Ecke am LED-Gehäuse die negative Leitung (Kathode). |
|
Vorsichtsmaßnahmen |
Biegen Sie die Leitungen nicht wiederholt; dies schwächt die Drähte und kann dazu führen, dass sie brechen. |
|
Technische Daten |
Betriebsspannung: 3,3 V/5 V, Leuchtfarbe: Weiß |