|
Titel |
MOSFET |
|---|---|
|
TI Artikelname |
STEMKT/AC/MOSFET/A |
|
Beschreibung |
Ermöglicht Ihnen, Projekte mit höherem Strom mit dem TI-Innovator™ Hub zu kontrollieren. Er wird normalerweise mit Gleichstrommotoren und -pumpen verwendet. Er kann nicht mit Wechselstromnetzteilen verwendet werden. Das MOSFET erlaubt die Verbindung einer externen Stromquelle, wie AA-Batterien, um den Motor anzutreiben, und erlaubt dem TI-Innovator™ Hub, die Motorgeschwindigkeit zu kontrollieren. Dies erlaubt es dem TI-Innovator™ Hub, ein Gerät mit hohem Strom zu kontrollieren, ohne dem Gerät direkt Strom zuzuführen.
Die positive Leitung des Netzteils ist mit dem (+) Schraubenterminal verbunden und die negative Leitung ist mit dem (-) Schraubenterminal verbunden. Die positive Leitung des Geräts ist mit dem OUT-Schraubenterminal verbunden und die negative Leitung des Geräts ist mit dem GND-Schraubenterminal verbunden.
|
|
Kategorie |
|
|
Betriebsspannung: 5 V, Vin: 5 ~ 15 V MOSFET-Modell: CJQ4435 |
|
|
Montageanleitung |
|
|
Vorsichtsmaßnahmen |
Indirekte Pin-Unterstützung. |
|
Technische Daten |
|