Die HubSoftware aktualisieren

Die TI‑Innovator™ Hub enthält Software, TI‑Innovator™ Sketch, die Befehle interpretiert Hubund mit geräteeigenen Geräten und angeschlossenen Modulen kommuniziert. Ein Web-basiertes Werkzeug erlaubt Ihnen die Aktualisierung der Sketch. Aktualisierte Versionen enthalten Fehlerbehebungen und gewährleisten, dass Ihr TI‑Innovator™ Hub mit den neuesten Komponenten kommunizieren kann.

Um die neueste Version von TI-Innovator™ Sketch zu bekommen, gehen Sie zur folgenden Website:

https://education.ti.com/go/innovator


Fragen zur Hub-Software

Was ist TI-Innovator™ Sketch?

„Sketch“ ist die Software auf dem TI-Innovator™ Hub, die mit dem Graphikrechner kommuniziert, Befehle verarbeitet und die externen Komponenten steuert.

Benötige ich ein Update von Sketch auf dem TI-Innovator™ Hub?

Verwenden Sie stets die neueste Version von TI-Innovator™ Sketch, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Um stets über Updates für den TI-Innovator™ Hub auf dem neuesten Stand zu bleiben, registrieren Sie Ihr Produkt unter education.ti.com/register oder rufen Sie die TI-Innovator-Website unter education.ti.com/go/innovator  auf.

Wie lautet die aktuelle Version von Sketch?

Verwenden Sie stets die neueste Version von TI-Innovator Sketch, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter education.ti.com/go/innovator.

Warum sollte ich ein Sketch-Update vornehmen?

Es gibt verschiedenste Gründe für eine Aktualisierung.

1. So enthält die neueste Version von TI möglicherweise neue Funktionen.
2. Das Update kann auch genutzt werden, um nach der Verwendung einer individuell abgeänderten Sketch-Version wieder zur TI-Version zurückzukehren (nur für fortgeschrittene Benutzer).

Wie wird Sketch auf den TI-Innovator™ Hub geladen?

Sketch kann über die Update-Software TI-Innovator Hub aktualisiert werden. Diese Software kann kostenlos von der TI-Website heruntergeladen werden.

Kann ich mehrere TI-Innovator Hubs gleichzeitig aktualisieren?

Mit der TI-Innovator Hub Update-Software kann jeweils nur ein einzelner Hub aktualisiert werden. Allerdings ist die Anwendung so konzipiert, dass Sie mehrere Hubs aktualisieren können, ohne die Software neu starten zu müssen.

Funktioniert die auf dem TI-Innovator™ Hub vorhandene Sketch-Version auch dann noch mit dem TI-Taschenrechner, wenn er um individuelle Funktionen ergänzt wurde? Handelt es sich bei Sketch um Open-Source-Software?

Der auf dem TI-Innovator™ befindliche Sketch-Code wurde nicht veröffentlicht und kann von anderen nicht geändert oder bearbeitet werden. Die Kompatibilität zwischen dem TI-Innovator™ Hub und TI-Taschenrechnern ist nur bei Verwendung der offiziell veröffentlichten Sketch-Version für den TI-Innovator™ Hub gewährleistet.