|
Befehl: |
SPEAKER i [TO] frequency [[TIME] seconds]
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
SET SPEAKER i [TO] frequency [[TIME] seconds] |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
Das gleiche wie TON oben, außer dass der Ton über einen externen Lautsprecher wiedergegeben wird, der mit einem digitalen Ausgangspin verbunden ist; verfügbar an jedem IN/OUT-Port oder dem Breadboard-Anschlussport. Hinweis: Der geräteeigene TON und ein externer LAUTSPRECHER können nicht gleichzeitig verwendet werden. |
|
Ergebnis: |
Tonwiedergabe mit festgelegter Frequenz, optionale Dauer in Millisekunden, Standard = 1 Sekunde. |
|
Typ oder |
Steuerung |
|
||||||
SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 2
|
||||||
|
|
Code- |
SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 5 SET SPEAKER 1 880 TEMPO 3 TIME 4 |
|
|
SET SOUND 400 TIME 5 TEMPO 0 ist äquivalent zu SET SOUND 400 TIME 5 Beide Befehle spielen den Ton für 5 Sekunden ohne Unterbrechungen ab. |