SOUND [TO] frequency [[TIME] seconds]

Befehl:

SOUND [TO] frequency [[TIME] seconds]

 

Befehlssyntax:

SET SOUND frequency [[TIME] seconds]

Bereich:

 

Beschreibung:

SOUND ist der geräteeigene Lautsprecher, der einen Ton mit einer festgelegten Frequenz erzeugen kann. Wenn keine Angabe gemacht wurde, werden Töne standardmäßig 1 Sekunde lang abgespielt.

SET SOUND frequency [[TIME] seconds]

Ergebnis:

Tonwiedergabe über geräteeigenen Lautsprecher.

Typ oder
adressierbare Komponente:

Steuerung

Datenblatt geräteeigener Lautsprecher

 

TEMPO Schlüsselwort für SOUND/SPEAKER

Schnelle Möglichkeit, wiederholte Pieptöne hinzuzufügen
Äquivalent von „blink“ für SOUND
Neues optionales Schlüsselwort – TEMPO

SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 2

2 Pieptöne pro Sekunde für 2 Sekunden: insgesamt 4 Pieptöne
Der Wert für TEMPO kann im Bereich von 0 und 10 liegen

Code-
Beispiel:

SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 5

SET SPEAKER 1 880 TEMPO 3 TIME 4

 

SET SOUND 400 TIME 5 TEMPO 0

ist äquivalent zu

SET SOUND 400 TIME 5

Beide Befehle spielen den Ton für 5 Sekunden ohne Unterbrechungen ab.

 

SOUND OFF/0

Befehl:

SOUND OFF/0

 

Befehlssyntax:

SET SOUND 0

 

Bereich:

 

Beschreibung:

SOUND ist der geräteeigene Lautsprecher, der einen Ton mit einer festgelegten Frequenz erzeugen kann. Wenn keine Angabe gemacht wurde, werden Töne standardmäßig 1 Sekunde lang abgespielt.

SET SOUND 0: stellt den Ton des internen Lautsprechers unverzüglich ab.

Ergebnis:

Stoppen der Tonwiedergabe.

Typ oder
adressierbare Komponente:

Steuerung