SQUAREWAVE i [TO] OUT n/BB n

Befehl:

SQUAREWAVE i [TO] OUT n/BB n

Befehlssyntax:

CONNECT SQUAREWAVE i [TO] OUT n/BB n

Bereich:

 

Beschreibung:

Verbindung eines softwaregenerierten digitalen Generatorobjekts mit Wellenform. Diese Objekte teilen sich einen Zahlenbereich mit den DCMOTOR- und ANALOG.OUT-Ausgangsobjekten. Der zugeordnete Pin wird als digitales Ausgangssignal konfiguriert.

CONNECT SQUAREWAVE n [TO] BB 2

Ergebnis:

Digitales Ausgangsrechtecksignal von 1 bis 500 Hz.

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Steuerung