|
Befehl: |
RGB i / COLOR [TO] BB r BB g BB b |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
CONNECT RGB i / COLOR [TO] BB r BB g BB b |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
Verbindet eine externe RGB-LED mit drei PWM-fähigen Pins. Wenn nicht ausreichend PWM-Pins für die Zuordnung zur PWM-Funktion vorhanden sind, wird ein Fehler ausgegeben. Um eine externe RGB zu verbinden, sollte die geräteeigene RGB-LED GETRENNT sein, bevor versucht wird, die externe RGB-LED zu verbinden. CONNECT RGB 1 [TO] BB8 BB9 BB10 |
|
Ergebnis: |
Digitale Pins mit Unterstützung für PWM. |
|
Typ oder |
Steuerung |