LED i [TO] OUT n/BB n

Befehl:

LED i [TO] OUT n/BB n

Befehlssyntax:

CONNECT LED i [TO] OUT n/BB n

Bereich:

 

Beschreibung:

Dieses Objekt bietet die Möglichkeit, externe LED-Objekte zu verbinden. Das LED-Objekt ist entweder mit einer PWM-Funktion (sofern verfügbar und wenn auch der verbundene Pin dies unterstützt) oder mit einem digitalen Ausgangspin mit einem Tastverhältnis von 50 % verbunden; oder mit der angegebenen Blinkgeschwindigkeit, wenn diese im Vorgang SET angegeben wurde.

CONNECT LED 1i [TO] BB3

CONNECT LED 2i [TO] OUT1

Ergebnis:

LED mit spezifischem Port verbunden.

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Steuerung