Datenblatt zum kleinen Gleichstrommotor

Titel

Kleiner Gleichstrommotor

TI Artikelname

STEMEE/AC/MOTOR/A

Menge

1

Enthalten in

TI-Innovator™ Breadboard Paket

Beschreibung

Motor, der Gleichstrom-Spannung in mechanische Kraft umwandelt.

Kategorie

Motoren

Hub Verbindung

Breadboard-Schaltung

Montageanleitung

Nicht anwendbar

Vorsichtsmaßnahmen

Nicht anwendbar

Technische Daten

Nennspannung: 4,7 V, Betriebsspannung: 2,0-5,5 V, Leerlaufdrehzahl: 19.900 U/min, Leerlaufstrom: 0,11 A, bei maximaler Drehmomenteffizienz: 0,14 mN/m (1,4 g/cm), bei maximaler Ausgangseffizienz: 0,23 W, Stillstandsmoment: 0,7 mN/m (7,1 g/cm), Blockierstrom: 0,42 A

 

HUB Befehle

 

Sketch Object

DCMOTOR

Command Syntax

Send("SET DCMOTOR n TO frequency [duty [TIME] seconds]")

Frequenz - 1 bis 500 Hz, Arbeitszyklus 1 bis 99%

Arbeitszyklus (Standard: 50 %)

Sekunden = 1 sek standardmäßig

Code Samples

Gewünschte Aktion

Code-Beispiel

 

Send("SET DCMOTOR 1 TO 50 TIME 5")