|
Titel |
Infrarot Empfänger |
|---|---|
|
TI Artikelname |
STEMEE/AC/REC/A |
|
Menge |
1 |
|
Enthalten in |
|
|
Beschreibung |
Seitwärts emittierende Infrarot-LED ist zur Paarung mit dem LTR-301 Photo-Transistor konstruiert. |
|
Kategorie |
LEDs und Anzeigen |
|
Breadboard-Schaltung |
|
|
Montageanleitung |
Nicht anwendbar |
|
Vorsichtsmaßnahmen |
Nicht anwendbar |
|
Technische Daten |
Verlustleistung: 100 mW, Spitzensperrstrom: 3 A mit 300 x 1 μs Impulsen pro Sekunde, Dauersperrstrom: 50 mA, Sperrspannung: 5 V, Durchlassspannung: 1,2 V, Betriebstemperaturbereich: -55 °C - 100 °C Spitzen-Wellenlänge: 940 nM, Sichtwinkel: 40 ° |
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sketch Object |
DIGITAL.IN |
||||||
|
Command Syntax |
Send("READ DIGITAL.IN n") |
||||||
|
Code Samples |
|