Datenblatt zum TI Analog-Temperatursensor

Titel

TI analoger Temperatursensor

TI Artikelname

STEMEE/AC/TEMPSN/A

Menge

1

Enthalten in

TI-Innovator™ Breadboard Paket

Beschreibung

Sensor, der eine Voltzahl meldet, die proportional ist zur Umgebungstemperatur innerhalb eines Bereichs von −55  °C bis 130 °C.

Kategorie

Umweltsensoren

Hub Verbindung

Breadboard-Schaltung

Montageanleitung

Nicht anwendbar

Vorsichtsmaßnahmen

Nicht anwendbar

Technische Daten

Genauigkeit bei +30 °C ±2,5 °C (max.)’

Genauigkeit bei +130 °C und −55 °C ±3,5 bis ±3,8 °C (max.)’

Versorgungsspannungsbereich +2,4 V bis +5,5 V’

Stromverbrauch 10 μA (max.), Nichtlinearität ±0,4 % (Typ), Ausgangsimpedanz 160 Ω (max.), Lastregelung 0 µA < IL< +16 µA

Siehe: Detaillierte technische Dokumentation.

 

HUB Befehle

 

Sketch Object

TEMPERATURE

Command Syntax

Send("READ TEMPERATURE n")

Code Samples

Gewünschte Aktion

Code-Beispiel

Konfigurieren Sie das Programm zur Verwendung von TEMPERATURE am Stift BB1.

Send("CONNECT TEMPERATURE 1 TO BB 1")

Ablesen des Temperatursensors

Send("READ TEMPERATURE 1")

Get (T):Disp T