Siga este conjunto de passos nesta ordem para ligar e usar o adaptador TI-SensorLink.
|
Adaptador do TI-SensorLink |
Cabo fornecido |
TI-Innovator™ Hub |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 1. | Ligue uma extremidade do cabo fornecido à porta TI-SensorLink com a identificação HUB. |
| 2. | Ligue a outra extremidade do cabo à porta no Hub com a etiqueta IN1. |
Nota: também pode introduzir o cabo em IN2 ou IN3.
A TI‑Innovator™ Hub conecta por um cabo USB à calculadora de gráficos ou computador. A conexão permite ao
Ver informação completa (aqui).
|
Adaptador do TI-SensorLink |
Sensor Vernier |
|---|---|
|
|
|
Ligue o TI-Sensor Link a um dos quatro sensores análogos suportados, usando o conector ligado ao sensor análogo.
| 1. | Ligue o sensor Vernier ao TI-SensorLink (este exemplo usa a sonda de temperatura em aço inoxidável) |
| 2. | A partir da calculadora gráfica conectada, introduza o código seguinte: |
Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN1 AS TEMPERATURE"
Send "READ VERNIER 1"
Get T
Nota: Os novos comandos e palavras-chave não devem ser introduzidos NEM copiados de um programa existente. Note que quaisquer erros tipográficos nas palavras-chave resultarão na indicação de um erro no desenho.
| • | Sensor de força |
| • | Sensor de pressão |
| • | Sensor de pH |
| • | Sensor de temperatura |
| • | Sensor de acelerómetro Low-g (uma direção) |
| • | Sensor de sensor de luz |
| • | Sensor de sensor de energia Vernier |